카탈로그: FAR
생성됨: 05.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FAR
MULTISTAGE RIVETS - ALUMINIUM MULTISTAGE MULTIFAR RIVETS LARGE HEAD
FAR
BLIND RIVETS
MULTISTAGE MULTIFAR RIVETS
Powered by
CAD모델 선택
{far/blind_rivets/multifar/ri_m_m_al_te_lar.prj},{NB=555481003(1-0)},{CODE=555481003},{DESC=RIV.MULT.ALMG2,5 4,8X10X16 SCAT FAR},{TIP=multifar},{BM=Aluminium},{NM=Steel},{RH=Large},{Z=50},{DD=4.8},{D=16},{L=10},{K=1.8},{C=2.9},{VERSION=1},{SSMIN=1.6},{SSMAX=6.0},{SS=0.0},{F=5.1},{A=5.05},{S=3.08},{SM=0.1},{T=2.1},{X=7.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
TIP
Type
ⁿ/ₐ
BM
Rivet body material
ⁿ/ₐ
NM
Nail material
ⁿ/ₐ
RH
Rivet head
ⁿ/ₐ
D
Head dimension
[mm]
C
Mandrel diameter
[mm]
SSMIN
[mm]
SSMAX
[mm]
555481003
555481003
RIV.MULT.ALMG2,5 4,8X10X1...
multifar
Aluminium
Steel
Large
16
2.9
1.6
6.0
555481603
555481603
RIV.MULT.ALMG2,5 4,8X16X1...
multifar
Aluminium
Steel
Large
16
2.9
6.0
12.0
555482503
555482503
RIV.MULT.ALMG2,5 4,8X25X1...
multifar
Aluminium
Steel
Large
16
2.9
12.0
18.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성