EV195-02 - Cam Latches With Key
Evan Industrial Hardware
Latches
Cam Latches
Cam latches With Key
Powered by
CAD모델 선택
{evan/latches/cam_latches/cam_latches_with_key/cam_latches_with_key.prj},{NB=EV195-02000103},{CNSORDERNO=EV195-02000103},{A=24.0},{B=M20X1.5},{C=45.0},{D=54.0},{E=12.0},{F=6.0},{H=17.5},{I=15.0},{J=12.0},{K=20.0},{L=20.0},{M=Left Open},{MATERIAL=Carbon Steel},{G=G1},{CO=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
SKU
ⁿ/ₐ
A
a
[mm]
B
b
ⁿ/ₐ
C
c
[mm]
D
d
[mm]
E
e
[mm]
F
f
[mm]
H
h
[mm]
I
i
[mm]
J
j
[mm]
K
k
[mm]
L
l
[mm]
M
m
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
G
Type
ⁿ/ₐ
EV195-02000101
EV195-02000101
24.0
M20X1.5
45.0
46.0
12.0
6.0
17.5
15.0
12.0
20.0
20.0
Left Open
Carbon Steel
G1
EV195-02000102
EV195-02000102
24.0
M20X1.5
45.0
46.0
12.0
6.0
17.5
15.0
12.0
20.0
20.0
Right Open
Carbon Steel
G1
EV195-02000107
EV195-02000107
24.0
M20X1.5
45.0
46.0
12.0
6.0
17.5
15.0
12.0
20.0
20.0
Left Open
Stainless Steel
G2
EV195-02000108
EV195-02000108
24.0
M20X1.5
45.0
46.0
12.0
6.0
17.5
15.0
12.0
20.0
20.0
Right Open
Stainless Steel
G2
EV195-02000103
EV195-02000103
24.0
M20X1.5
45.0
54.0
12.0
6.0
17.5
15.0
12.0
20.0
20.0
Left Open
Carbon Steel
G1
EV195-02000104
EV195-02000104
24.0
M20X1.5
45.0
54.0
12.0
6.0
17.5
15.0
12.0
20.0
20.0
Right Open
Carbon Steel
G1
EV195-02000109
EV195-02000109
24.0
M20X1.5
45.0
54.0
12.0
6.0
17.5
15.0
12.0
20.0
20.0
Left Open
Stainless Steel
G2
EV195-02000110
EV195-02000110
24.0
M20X1.5
45.0
54.0
12.0
6.0
17.5
15.0
12.0
20.0
20.0
Right Open
Stainless Steel
G2
EV195-02000105
EV195-02000105
24.0
M20X1.5
45.0
64.0
12.0
6.0
17.5
15.0
12.0
20.0
20.0
Left Open
Carbon Steel
G1
EV195-02000106
EV195-02000106
24.0
M20X1.5
45.0
64.0
12.0
6.0
17.5
15.0
12.0
20.0
20.0
Right Open
Carbon Steel
G1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 19-763 - Loquet à came zamac à tête pelliculée noire - Fente 2 mm
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
1-079 - Compression Latch Pr20.1 L32 with H-Dimension Adjustment
Dirak
15.12.2023
Modèle 19-121 - Loquet à came inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
E5-60 - Cam
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
E5-6-0124-UU1 - Cam Latche
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성