EV278-27 - Cross Joint Type Couplings With Grub HUB
Evan Industrial Hardware
Couplings
Couplings With Clamping Hub
Cross Joint Type Couplings With Clamping Hub
Powered by
CAD모델 선택
{evan/couplings/couplings_with_grub_hub/cross_joint_type_couplings_with_grub_hub/cross_joint_type_couplings_with_grub_hub_asmtab.sb.prj},{NB=EV278-27001260},{CNSORDERNO=EV278-27001260},{A=25.0},{B=10.0},{C=10.0},{D=39.0},{E=16.5},{F=3.8},{H=9.0},{I=M3},{I1=3.0},{J=1.5},{K=Without Slot},{N=2.0},{T=3.0},{T1=1.5},{T2=1.5},{PPATH=assmibles/cross_joint_type_couplings_with_grub_hub_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
SKU
ⁿ/ₐ
A
a
[mm]
B
b
[mm]
C
c
[mm]
D
d
[mm]
E
e
[mm]
F
f
[mm]
H
h
[mm]
I
i
ⁿ/ₐ
J
j
[N*m]
K
k
ⁿ/ₐ
N
n
[N*m]
EV278-27000182
EV278-27000182
16.0
5.0
5.0
29.0
12.5
3.0
5.0
M2.5
1.0
With Slot
0.7
EV278-27000183
EV278-27000183
16.0
5.0
6.0
29.0
12.5
3.0
5.0
M2.5
1.0
With Slot
0.7
EV278-27001246
EV278-27001246
16.0
5.0
5.0
29.0
12.5
3.0
5.0
M2.5
1.0
Without Slot
0.7
EV278-27001247
EV278-27001247
16.0
5.0
6.0
29.0
12.5
3.0
5.0
M2.5
1.0
Without Slot
0.7
EV278-27000184
EV278-27000184
16.0
6.0
6.0
29.0
12.5
3.0
5.0
M2.5
1.0
With Slot
0.7
EV278-27001248
EV278-27001248
16.0
6.0
6.0
29.0
12.5
3.0
5.0
M2.5
1.0
Without Slot
0.7
EV278-27000185
EV278-27000185
20.0
6.0
6.0
33.0
14.0
3.0
6.5
M2.5
1.0
With Slot
1.2
EV278-27000186
EV278-27000186
20.0
6.0
6.3
33.0
14.0
3.0
6.5
M2.5
1.0
With Slot
1.2
EV278-27000187
EV278-27000187
20.0
6.0
8.0
33.0
14.0
3.0
6.5
M2.5
1.0
With Slot
1.2
EV278-27001249
EV278-27001249
20.0
6.0
6.0
33.0
14.0
3.0
6.5
M2.5
1.0
Without Slot
1.2
EV278-27001250
EV278-27001250
20.0
6.0
6.3
33.0
14.0
3.0
6.5
M2.5
1.0
Without Slot
1.2
EV278-27001251
EV278-27001251
20.0
6.0
8.0
33.0
14.0
3.0
6.5
M2.5
1.0
Without Slot
1.2
EV278-27000188
EV278-27000188
20.0
6.3
6.3
33.0
14.0
3.0
6.5
M2.5
1.0
With Slot
1.2
EV278-27000189
EV278-27000189
20.0
6.3
8.0
33.0
14.0
3.0
6.5
M2.5
1.0
With Slot
1.2
EV278-27001252
EV278-27001252
20.0
6.3
6.3
33.0
14.0
3.0
6.5
M2.5
1.0
Without Slot
1.2
EV278-27001253
EV278-27001253
20.0
6.3
8.0
33.0
14.0
3.0
6.5
M2.5
1.0
Without Slot
1.2
EV278-27000190
EV278-27000190
20.0
8.0
8.0
33.0
14.0
3.0
6.5
M2.5
1.0
With Slot
1.2
EV278-27001254
EV278-27001254
20.0
8.0
8.0
33.0
14.0
3.0
6.5
M2.5
1.0
Without Slot
1.2
EV278-27000191
EV278-27000191
25.0
6.3
6.3
39.0
16.5
3.8
9.0
M3
1.5
With Slot
2.0
EV278-27000192
EV278-27000192
25.0
6.3
8.0
39.0
16.5
3.8
9.0
M3
1.5
With Slot
2.0
EV278-27000193
EV278-27000193
25.0
6.3
10.0
39.0
16.5
3.8
9.0
M3
1.5
With Slot
2.0
EV278-27001255
EV278-27001255
25.0
6.3
6.3
39.0
16.5
3.8
9.0
M3
1.5
Without Slot
2.0
EV278-27001256
EV278-27001256
25.0
6.3
8.0
39.0
16.5
3.8
9.0
M3
1.5
Without Slot
2.0
EV278-27001257
EV278-27001257
25.0
6.3
10.0
39.0
16.5
3.8
9.0
M3
1.5
Without Slot
2.0
EV278-27000194
EV278-27000194
25.0
8.0
8.0
39.0
16.5
3.8
9.0
M3
1.5
With Slot
2.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성