EV257-03 - Up To 100°C Aluminium Oil Level Sight Glasses
Evan Industrial Hardware
Accessories For Hydraulic Systems
Oil Level Sight Glasses
Up To 100°C Aluminium Oil Level Sight Glasses
Powered by
CAD모델 선택
{evan/accessories_for_hydraulic_systems/oil_level_sight_glasses/up_to_100_aluminium_oil_level_sight_glasses/ev257-03.prj},{NB=EV257-03000072},{CNSORDERNO=EV257-03000072},{A=7},{B=M14x1,5},{C=20},{D=7.5},{E=6.5},{S=18},{D2G=14.000},{D2K=12.160},{FORM=0},{ROHS=YES},{AA=17.500},{BB=1.000},{T=3},{TT=3},{G=G3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
SKU
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
B(Installation Size)
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D
D(Installation Length)
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
Type
ⁿ/ₐ
EV257-03000066
EV257-03000066
7
G1/4
20
7.5
6.5
18
G1
EV257-03000067
EV257-03000067
7
G1/4
20
7.5
6.5
18
G2
EV257-03000068
EV257-03000068
7
G1/4
20
7.5
6.5
18
G3
EV257-03000069
EV257-03000069
7
G1/4
20
7.5
6.5
18
G4
EV257-03000025
EV257-03000025
11
G3/8
22
8.0
7.5
20
G2
EV257-03000026
EV257-03000026
11
G3/8
22
8.0
7.5
20
G4
EV257-03000030
EV257-03000030
14
G1/2
26
8.5
7.5
23
G2
EV257-03000031
EV257-03000031
14
G1/2
26
8.5
7.5
23
G4
EV257-03000036
EV257-03000036
18
G3/4
32
9.0
8.0
30
G2
EV257-03000037
EV257-03000037
18
G3/4
32
9.0
8.0
30
G3
EV257-03000038
EV257-03000038
18
G3/4
32
9.0
8.0
30
G4
EV257-03000045
EV257-03000045
24
G1
40
11.0
8.5
36
G2
EV257-03000046
EV257-03000046
24
G1
40
11.0
8.5
36
G3
EV257-03000047
EV257-03000047
24
G1
40
11.0
8.5
36
G4
EV257-03000056
EV257-03000056
32
G11/4
50
12.0
9.0
46
G2
EV257-03000057
EV257-03000057
32
G11/4
50
12.0
9.0
46
G3
EV257-03000058
EV257-03000058
32
G11/4
50
12.0
9.0
46
G4
EV257-03000052
EV257-03000052
32
G11/2
60
13.0
9.0
55
G1
EV257-03000053
EV257-03000053
32
G11/2
60
13.0
9.0
55
G2
EV257-03000054
EV257-03000054
32
G11/2
60
13.0
9.0
55
G3
EV257-03000055
EV257-03000055
32
G11/2
60
13.0
9.0
55
G4
EV257-03000070
EV257-03000070
7
M14x1,5
20
7.5
6.5
18
G1
EV257-03000071
EV257-03000071
7
M14x1,5
20
7.5
6.5
18
G2
EV257-03000072
EV257-03000072
7
M14x1,5
20
7.5
6.5
18
G3
EV257-03000073
EV257-03000073
7
M14x1,5
20
7.5
6.5
18
G4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성