피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
ZS-324 - Pipe Clamps - Beta "Smoothie" Clamps Twin
Essentra Components
Pneumatics & Hydraulics
Tubing, Hoses & Hose Accessories
Hose & Pipe Clamps, Channels & Straps
Pipe Clamps
Pipe Clamps - Beta "Smoothie" Clamps Twin
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_v00000000/l2_v03000000/l3_v03040000/l4_v03040100/p170650/zs-324_asmtab.prj},{NB=ZS-334},{PN=ZS-334},{AMERSID=1075702},{APACID=-},{EMEAID=-},{GROUP=T5},{SAE=1},{A1=2.20},{A2=4.33},{LEN=4.17},{H1=1.25},{H2=2.12},{H3=2.81},{BOLT=5/16-18 x 2 3/8},{MAT=Steel},{WDTH=1.200},{R=0.118},{HT=1.053149606},{TSPS=1.420},{BCANG=45.000},{BC=0.019685039},{TR=0.039370079},{HLDIA=0.3375},{CBDIA=0.610},{CBDTH=0.3125},{PPATH=../p170635/p170635_asm_dir/zs-324/zs-324_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
GROUP
Group
ⁿ/ₐ
SAE
SAE 100R1 Hose Size
ⁿ/ₐ
A1
A1 Tube Pipe Hole Spacing Center to Center
[인치]
A2
A2 Outside Width
[인치]
LEN
A3 Base Width
[인치]
H1
[인치]
H2
[인치]
H3
[인치]
BOLT
Bolt Size
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
ZS-324
ZS-324
1075697
-
-
T2
1/4
1.14
2.16
2.08
0.70
1.02
1.71
5/16-18 x 1 3/8
Steel
ZS-326
ZS-326
1075698
-
-
T2
3/8
1.14
2.16
2.08
0.70
1.02
1.71
5/16-18 x 1 3/8
Steel
ZS-328
ZS-328
1075699
-
-
T3
1/2
1.41
2.75
2.63
0.92
1.45
2.14
5/16-18 x 1 3/4
Steel
ZS-330
ZS-330
1075700
-
-
T4
5/8
1.77
3.34
3.22
1.02
1.65
2.34
5/16-18 x 2
Steel
ZS-332
ZS-332
1075701
-
-
T4
3/4
1.77
3.34
3.22
1.02
1.65
2.34
5/16-18 x 2
Steel
ZS-334
ZS-334
1075702
-
-
T5
1
2.20
4.33
4.17
1.25
2.12
2.81
5/16-18 x 2 3/8
Steel
ZS-336
ZS-336
1075703
-
-
T2
1/4
1.14
2.16
2.08
0.70
1.02
1.71
5/16-18 x 1 3/8
Stainless
ZS-338
ZS-338
1075704
-
-
T2
3/8
1.14
2.16
2.08
0.70
1.02
1.71
5/16-18 x 1 3/8
Stainless
ZS-340
ZS-340
1075705
-
-
T3
1/2
1.41
2.75
2.63
0.92
1.45
2.14
5/16-18 x 1 3/4
Stainless
ZS-342
ZS-342
1075706
-
-
T4
5/8
1.77
3.34
3.22
1.02
1.65
2.34
5/16-18 x 2
Stainless
ZS-344
ZS-344
1075707
-
-
T4
3/4
1.77
3.34
3.22
1.02
1.65
2.34
5/16-18 x 2
Stainless
ZS-346
ZS-346
1075708
-
-
T5
1
2.20
4.33
4.17
1.25
2.12
2.81
5/16-18 x 2 3/8
Stainless
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성