피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
KHA-5457 - Male Clamping Handles - Notched Handle
Essentra Components
Knobs, Handles & Grips
Handles
Clamping Handles
Male Clamping Handles
Male Clamping Handles - Notched Handle
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_n00000000/l2_n02000000/l3_n02020000/l4_n02020200/p131235/kha-5457.prj},{NB=KHA-7056},{PN=KHA-7056},{AMERSID=1086857},{APACID=-},{EMEAID=-},{TYPE=Stud with Steel Insert},{CMAT=Steel},{HMAT=Reinforced Plastic},{COLOR=Orange},{A=1/2-13},{C=1.77},{D=1.00},{E=0.75},{F=0.39},{H=2.52},{J=1.68},{L=3.74},{MS=Inch},{SL=44.958},{TS=12.700},{PITCH=1.95385}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CMAT
Component Material
ⁿ/ₐ
HMAT
Handle Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
A
A Hole Thread Size
[인치]
C
C Stud Length
[인치]
D
D Body Diameter
[인치]
E
E Base Diameter
[인치]
F
F Base Height
[인치]
H
H Overall Height
[인치]
J
J Overall Body Height
[인치]
L
L Handle Length from Hole Center
[인치]
MS
Measurement System
ⁿ/ₐ
KHA-5457
KHA-5457
1086324
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
3/8-16
0.79
1.00
0.75
0.39
2.52
1.68
3.74
Inch
KHA-5460
KHA-5460
1086325
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
1/2-13
0.79
1.00
0.75
0.39
2.52
1.68
3.74
Inch
KHA-5487
KHA-5487
1086334
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
3/8-16
0.98
1.00
0.75
0.39
2.52
1.68
3.74
Inch
KHA-5490
KHA-5490
1086335
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
1/2-13
0.98
1.00
0.75
0.39
2.52
1.68
3.74
Inch
KHA-5523
KHA-5523
1086346
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
3/8-16
1.18
1.00
0.75
0.39
2.52
1.68
3.74
Inch
KHA-5526
KHA-5526
1086347
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
1/2-13
1.18
1.00
0.75
0.39
2.52
1.68
3.74
Inch
KHA-5559
KHA-5559
1086358
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
3/8-16
1.38
1.00
0.75
0.39
2.52
1.68
3.74
Inch
KHA-5562
KHA-5562
1086359
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
1/2-13
1.38
1.00
0.75
0.39
2.52
1.68
3.74
Inch
KHA-5595
KHA-5595
1086370
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
3/8-16
1.57
1.00
0.75
0.39
2.52
1.68
3.74
Inch
KHA-5598
KHA-5598
1086371
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
1/2-13
1.57
1.00
0.75
0.39
2.52
1.68
3.74
Inch
KHA-5631
KHA-5631
1086382
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
3/8-16
1.77
1.00
0.75
0.39
2.52
1.68
3.74
Inch
KHA-5634
KHA-5634
1086383
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
1/2-13
1.77
1.00
0.75
0.39
2.52
1.68
3.74
Inch
KHA-5667
KHA-5667
1086394
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
3/8-16
1.97
1.00
0.75
0.39
2.52
1.68
3.74
Inch
KHA-5670
KHA-5670
1086395
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
1/2-13
1.97
1.00
0.75
0.39
2.52
1.68
3.74
Inch
KHA-5694
KHA-5694
1086403
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
3/8-16
2.17
1.00
0.75
0.39
2.52
1.68
3.74
Inch
KHA-5697
KHA-5697
1086404
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
1/2-13
2.17
1.00
0.75
0.39
2.52
1.68
3.74
Inch
KHA-5721
KHA-5721
1086412
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
3/8-16
2.36
1.00
0.75
0.39
2.52
1.68
3.74
Inch
KHA-5724
KHA-5724
1086413
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
1/2-13
2.36
1.00
0.75
0.39
2.52
1.68
3.74
Inch
KHA-5733
KHA-5733
1086416
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
3/8-16
2.76
1.00
0.75
0.39
2.52
1.68
3.74
Inch
KHA-5736
KHA-5736
1086417
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
1/2-13
2.76
1.00
0.75
0.39
2.52
1.68
3.74
Inch
KHA-5745
KHA-5745
1086420
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
3/8-16
3.15
1.00
0.75
0.39
2.52
1.68
3.74
Inch
KHA-5748
KHA-5748
1086421
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
1/2-13
3.15
1.00
0.75
0.39
2.52
1.68
3.74
Inch
KHA-5757
KHA-5757
1086424
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
3/8-16
3.54
1.00
0.75
0.39
2.52
1.68
3.74
Inch
KHA-5760
KHA-5760
1086425
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
1/2-13
3.54
1.00
0.75
0.39
2.52
1.68
3.74
Inch
KHA-6168
KHA-6168
1086561
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Green
3/8-16
0.79
1.00
0.75
0.39
2.52
1.68
3.74
Inch
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성