TC-89R020-010-2 - Pneumatic Swing Clamps - Block Style
Essentra Components
Clamps & Workholding
Power Clamps & Accessories
Pneumatic Power Clamps
Pneumatic Swing Clamps
Pneumatic Swing Clamps - Block Style
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_g00000000/l2_g03000000/l3_g03020000/l4_g03020400/p060795/tc-89r20-010-2_asmtab.prj},{NB=TC-89R40-010-2},{PN=TC-89R40-010-2},{AMERSID=1103052},{APACID=-},{EMEAID=-},{MAT=Steel and Aluminum},{TS=31.5},{TD=21.5},{VC=10},{EX=94},{H3=140.0},{L1=66.0},{L3=40},{L5=40},{L6=54.5},{M3=G 1/8},{MS=Metric},{RLOC=165.000},{PPATH=tc-89r20-010-2/tc-89r20-010-2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MAT
Material
[mm]
TS
Total Stroke
[mm]
TD
Travel During Rotation
[mm]
VC
Vertical Clamp Stroke
[mm]
EX
Exerting Force At 80 psi
[mm]
H3
h3 Body Height
[mm]
L1
l1 Body Length
[mm]
L3
l3 Base Length (Center to Center)
[mm]
L5
l5 Base Width (Center to Center)
[mm]
L6
l6 Body Width
[mm]
M3
M3 Port
[mm]
MS
Measurement System
ⁿ/ₐ
TC-89R20-010-2
TC-89R20-010-2
1103050
-
-
Steel and Aluminum
21.0
11.0
10
20
105.5
39.5
22
22
32.0
M5
Metric
TC-89R32-010-2
TC-89R32-010-2
1103051
-
-
Steel and Aluminum
28.0
18.0
10
62
125.0
60.0
36
32
45.0
G 1/8
Metric
TC-89R40-010-2
TC-89R40-010-2
1103052
-
-
Steel and Aluminum
31.5
21.5
10
94
140.0
66.0
40
40
54.5
G 1/8
Metric
TC-89R40-025-2
TC-89R40-025-2
1103053
-
-
Steel and Aluminum
46.5
21.5
25
94
170.0
66.0
40
40
54.5
G 1/8
Metric
TC-89R50-025-2
TC-89R50-025-2
1103054
-
-
Steel and Aluminum
52.0
27.0
25
154
194.5
78.5
50
50
65.0
G 1/8
Metric
TC-89R63-025-2
TC-89R63-025-2
1103055
-
-
Steel and Aluminum
58.5
33.5
25
242
211.5
95.0
62
62
80.0
G 1/4
Metric
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성