TC-840 - Pneumatic Hold Down Clamps - Block
Essentra Components
Clamps & Workholding
Power Clamps & Accessories
Pneumatic Power Clamps
Pneumatic Hold Down Clamps
Pneumatic Hold Down Clamps - Block
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_g00000000/l2_g03000000/l3_g03020000/l4_g03020100/p060775/tc-840_asmtab.prj},{NB=TC-840},{PN=TC-840},{AMERSID=1102998},{APACID=-},{EMEAID=-},{BORE=1.5 Equiv.},{A=0.375},{B=1.375},{C=10},{D=0.625},{E=100 degrees},{F=1.812},{G=0.280},{H=0.875},{J=0.000},{K=3.690},{L=1.875},{M=2.563},{N=1.000},{O=0.000},{RANGEOFARM=180 Degrees},{HOLDCAP=1500},{MAXEXERT=475},{MECHADVANTAGE=3:1},{PPATH=tc-840/tc-840_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
ⁿ/ₐ
A
A Port Size
[인치]
B
B Width
[인치]
C
C Length
[인치]
D
D Hole Spacing
[인치]
E
E Swing Angle
ⁿ/ₐ
F
F Hole Spacing to Center Hole to Arm Center Pivot
[인치]
G
G Hole Size
[인치]
H
H Arm Width
[인치]
J
J Odd Arm Length
[인치]
K
K Even Arm Length
[인치]
L
L Hole Spacing Center to Center Along Height
[인치]
M
M Height
[인치]
N
N Rod Spacing Center to Center
[인치]
O
O Overall Height Odd Arm
[인치]
RANGEOFARM
Range of Arm
ⁿ/ₐ
HOLDCAP
Hold Capacity at 3
[인치]
MAXEXERT
Maximum Exertion Force at 80 psig 2
ⁿ/ₐ
MECHADVANTAGE
Mechanical Advantage 2" from Pivot Point
ⁿ/ₐ
TC-840
TC-840
1102998
-
-
1.5 Equiv.
0.375
1.375
10
0.625
100 degrees
1.812
0.280
0.875
0.000
3.690
1.875
2.563
1.000
0.000
180 Degrees
1500
475
3:1
TC-841
TC-841
1102999
-
-
1.5 Equiv.
0.375
1.375
10
0.625
100 degrees
1.812
0.280
0.875
3.250
0.000
1.875
2.563
1.000
5.470
90 Degrees
1500
475
3:1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성