카탈로그: ENS
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ENS
BLAG - Guide bush for ball cage ISO 9448-3
ENS
ISO Guide elements for Die Sets
Powered by
CAD모델 선택
{ens/iso/blag.prj},{NB=BLAG3095},{CODE=BLAG3095},{D1=30},{L=95},{LG=120},{D2=38},{D3=48},{WEIGHT=0.56},{MAT=1.7131 61÷63 HRC}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BLAG1523
BLAG1523
15
23
21
28
0.05
1.7131 61÷63 HRC
BLAG1530
BLAG1530
15
30
21
28
0.06
1.7131 61÷63 HRC
BLAG1537
BLAG1537
15
37
21
28
0.08
1.7131 61÷63 HRC
BLAG1547
BLAG1547
15
47
21
28
0.10
1.7131 61÷63 HRC
BLAG1560
BLAG1560
15
60
21
28
0.13
1.7131 61÷63 HRC
BLAG1623
BLAG1623
16
23
22
28
0.04
1.7131 61÷63 HRC
BLAG1630
BLAG1630
16
30
22
28
0.06
1.7131 61÷63 HRC
BLAG1637
BLAG1637
16
37
22
28
0.07
1.7131 61÷63 HRC
BLAG1647
BLAG1647
16
47
22
28
0.09
1.7131 61÷63 HRC
BLAG1660
BLAG1660
16
60
22
28
0.11
1.7131 61÷63 HRC
BLAG1923
BLAG1923
19
23
25
32
0.05
1.7131 61÷63 HRC
BLAG1930
BLAG1930
19
30
25
32
0.08
1.7131 61÷63 HRC
BLAG1937
BLAG1937
19
37
25
32
0.12
1.7131 61÷63 HRC
BLAG1947
BLAG1947
19
47
25
32
0.12
1.7131 61÷63 HRC
BLAG1960
BLAG1960
19
60
25
32
0.15
1.7131 61÷63 HRC
BLAG1977
BLAG1977
19
77
25
32
0.26
1.7131 61÷63 HRC
BLAG2023
BLAG2023
20
23
26
32
0.06
1.7131 61÷63 HRC
BLAG2030
BLAG2030
20
30
26
32
0.08
1.7131 61÷63 HRC
BLAG2037
BLAG2037
20
37
26
32
0.08
1.7131 61÷63 HRC
BLAG2047
BLAG2047
20
47
26
32
0.10
1.7131 61÷63 HRC
BLAG2060
BLAG2060
20
60
26
32
0.24
1.7131 61÷63 HRC
BLAG2077
BLAG2077
20
77
26
32
0.22
1.7131 61÷63 HRC
BLAG2423
BLAG2423
24
23
30
40
0.09
1.7131 61÷63 HRC
BLAG2430
BLAG2430
24
30
30
40
0.18
1.7131 61÷63 HRC
BLAG2437
BLAG2437
24
37
30
40
0.16
1.7131 61÷63 HRC
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성