카탈로그: ENS
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ENS
C012M - Guide pillar
ENS
EURO Guide elements for Moulds
Powered by
CAD모델 선택
{ens/euro/c012m.prj},{NB=C012M18160},{CODE=C012M18160},{D1=18},{L=160},{L1=22},{D2=21},{K=6},{WEIGHT=0.32},{MAT=1.7131 61÷63 HRC},{L6=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
D2
[mm]
K
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
C012M1280
C012M1280
12
80
17
15
4
0.07
1.7131 61÷63 HRC
C012M12100
C012M12100
12
100
17
15
4
0.09
1.7131 61÷63 HRC
C012M12120
C012M12120
12
120
17
15
4
0.11
1.7131 61÷63 HRC
C012M18120
C012M18120
18
120
22
21
6
0.24
1.7131 61÷63 HRC
C012M18140
C012M18140
18
140
22
21
6
0.28
1.7131 61÷63 HRC
C012M18160
C012M18160
18
160
22
21
6
0.32
1.7131 61÷63 HRC
C012M24140
C012M24140
24
140
27
27
6
0.57
1.7131 61÷63 HRC
C012M24160
C012M24160
24
160
27
27
6
0.71
1.7131 61÷63 HRC
C012M24200
C012M24200
24
200
27
27
6
0.86
1.7131 61÷63 HRC
C012M30160
C012M30160
30
160
36
35
6
0.89
1.7131 61÷63 HRC
C012M30200
C012M30200
30
200
36
35
6
1.11
1.7131 61÷63 HRC
C012M30250
C012M30250
30
250
36
35
6
1.34
1.7131 61÷63 HRC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성