카탈로그: ENS
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ENS
B11H - Guide bush with collar
ENS
EURO Guide elements for Moulds
Powered by
CAD모델 선택
{ens/euro/b11h.prj},{NB=B11H60136},{CODE=B11H60136},{D1=60},{L=136},{L2=136},{D2=80},{D3=86},{K=20},{WEIGHT=2.36},{MAT=1.7131 61÷63 HRC},{D5=61.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
K
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B11H6096
B11H6096
60
96
96
80
86
20
1.66
1.7131 61÷63 HRC
B11H60116
B11H60116
60
116
116
80
86
20
2.01
1.7131 61÷63 HRC
B11H60136
B11H60136
60
136
136
80
86
20
2.36
1.7131 61÷63 HRC
B11H60156
B11H60156
60
156
136
80
86
20
3.05
1.7131 61÷63 HRC
B11H60196
B11H60196
60
196
136
80
86
20
3.40
1.7131 61÷63 HRC
B11H60246
B11H60246
60
246
136
80
86
20
4.27
1.7131 61÷63 HRC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성