Enorm 2-STEEL
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
M/C Tap
UNF
EMUGE-STEEL
Enorm
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindebohrer/unf/emuge-steel/enorm/enorm202-steel.prj},{NB=C0501000.5052},{SHA256=5P8qnsR8LF2q9u5sNeCd08K21TzGcHlY6/DVs3s2tN0=},{INAME=C0501000_5052_gen},{NAME=C0501000_5052_gen},{DOC=enorm202-steel/c0501000_5052.pdf},{J21=C0501000.5052},{J22=En.2-STEEL},{J3=E},{BLD=1},{H3=HSSE},{J1=DIN 2184-1},{J6=ZYL01802105},{A1=UNF},{A21=25.400},{A22=1.0000},{A24=1},{A3=2.117},{A4=12},{A5=2B},{A8=14.5},{B3=140},{C11=ZYL},{C12=21},{C2=0180},{C3=18.0},{C31=h9},{D2=R},{D7=0.262},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H22=0},{H5=--},{NSM=DIN4000-80},{DXF=enorm202-steel/c0501000_5052.dxf},{XML=enorm202-steel/c0501000_5052.xml},{CSV=enorm202-steel/c0501000_5052.csv},{STP=enorm202-steel/c0501000_5052_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
A1
Thread Form Type
ⁿ/ₐ
A21
Thread Diameter Metric
[mm]
A22
Thread Diameter Inch
[인치]
A24
Thread Diameter Fractional
ⁿ/ₐ
A3
Thread Pitch
[mm]
A4
Threads per Inch
ⁿ/ₐ
A5
Thread Tolerance Class
ⁿ/ₐ
A8
Wrench Size
[mm]
B3
Overall Length
[mm]
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
D2
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
D7
Weight of Item
[kg]
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
G3
Plug Style
ⁿ/ₐ
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
C0501000.5043
C0501000.5043
En.2-STEEL
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL00452105
UNF
6.350
0.2500
1/4
0.907
28
2B
3.4
80
ZYL
21
45
4.5
h9
R
0.009
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0501000.5044
C0501000.5044
En.2-STEEL
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL00602105
UNF
7.938
0.3125
5/16
1.058
24
2B
4.9
90
ZYL
21
60
6.0
h9
R
0.018
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0501000.5045
C0501000.5045
En.2-STEEL
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL00702105
UNF
9.525
0.3750
3/8
1.058
24
2B
5.5
90
ZYL
21
70
7.0
h9
R
0.025
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0501000.5046
C0501000.5046
En.2-STEEL
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL00802105
UNF
11.112
0.4375
7/16
1.270
20
2B
6.2
100
ZYL
21
0080
8.0
h9
R
0.037
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0501000.5047
C0501000.5047
En.2-STEEL
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL00902105
UNF
12.700
0.5000
1/2
1.270
20
2B
7.0
100
ZYL
21
0090
9.0
h9
R
0.047
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0501000.5048
C0501000.5048
En.2-STEEL
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL01102105
UNF
14.288
0.5625
9/16
1.411
18
2B
9.0
100
ZYL
21
0110
11.0
h9
R
0.068
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0501000.5049
C0501000.5049
En.2-STEEL
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL01202105
UNF
15.875
0.6250
5/8
1.411
18
2B
9.0
100
ZYL
21
0120
12.0
h9
R
0.082
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0501000.5050
C0501000.5050
En.2-STEEL
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL01402105
UNF
19.050
0.7500
3/4
1.588
16
2B
11.0
110
ZYL
21
0140
14.0
h9
R
0.123
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0501000.5051
C0501000.5051
En.2-STEEL
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL01802105
UNF
22.225
0.8750
7/8
1.814
14
2B
14.5
125
ZYL
21
0180
18.0
h9
R
0.227
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0501000.5052
C0501000.5052
En.2-STEEL
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL01802105
UNF
25.400
1.0000
1
2.117
12
2B
14.5
140
ZYL
21
0180
18.0
h9
R
0.262
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0501000.5053
C0501000.5053
En.2-STEEL
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL02202105
UNF
28.575
1.1250
1 1/8
2.117
12
2B
18.0
150
ZYL
21
0220
22.0
h9
R
0.411
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0501000.5054
C0501000.5054
En.2-STEEL
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL02202105
UNF
31.750
1.2500
1 1/4
2.117
12
2B
18.0
150
ZYL
21
0220
22.0
h9
R
0.425
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0501000.5055
C0501000.5055
En.2-STEEL
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL02802105
UNF
34.925
1.3750
1 3/8
2.117
12
2B
22.0
170
ZYL
21
0280
28.0
h9
R
0.752
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0501000.5056
C0501000.5056
En.2-STEEL
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL02802105
UNF
38.100
1.5000
1 1/2
2.117
12
2B
22.0
170
ZYL
21
0280
28.0
h9
R
0.982
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0501010.5045
C0501010.5045
En.2-STEEL
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL00702105
UNF
9.525
0.3750
3/8
1.058
24
3B
5.5
90
ZYL
21
0070
7.0
h9
R
0.025
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0501010.5046
C0501010.5046
En.2-STEEL
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL00802105
UNF
11.112
0.4375
7/16
1.270
20
3B
6.2
100
ZYL
21
0080
8.0
h9
R
0.037
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0501010.5047
C0501010.5047
En.2-STEEL
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL00902105
UNF
12.700
0.5000
1/2
1.270
20
3B
7.0
100
ZYL
21
0090
9.0
h9
R
0.047
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0501010.5048
C0501010.5048
En.2-STEEL
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL01102105
UNF
14.288
0.5625
9/16
1.411
18
3B
9.0
100
ZYL
21
0110
11.0
h9
R
0.068
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0501010.5049
C0501010.5049
En.2-STEEL
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL01202105
UNF
15.875
0.6250
5/8
1.411
18
3B
9.0
100
ZYL
21
0120
12.0
h9
R
0.082
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0501010.5050
C0501010.5050
En.2-STEEL
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL01402105
UNF
19.050
0.7500
3/4
1.588
16
3B
11.0
110
ZYL
21
0140
14.0
h9
R
0.123
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0501010.5051
C0501010.5051
En.2-STEEL
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL01802105
UNF
22.225
0.8750
7/8
1.814
14
3B
14.5
125
ZYL
21
0180
18.0
h9
R
0.227
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성