Rekord 2B-STEEL-M
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
M/C Tap
UNC
EMUGE-STEEL
Rekord B
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindebohrer/unc/emuge-steel/rekord20b/rekord202b-steel-m.prj},{NB=C0201000.5019},{SHA256=VMAj2Zq5m6xDsK5gexY6flcG0HOv7dazbH5LPBNO7Kw=},{INAME=C0201000_5019_gen},{NAME=C0201000_5019_gen},{DOC=rekord202b-steel-m/c0201000_5019.pdf},{J21=C0201000.5019},{J22=Rek.2B-STEEL-M},{J3=E},{BLD=1},{H3=HSSE},{J1=DIN 2184-1},{J6=ZYL02202105},{A1=UNC},{A21=28.575},{A22=1.1250},{A24=1 1/8},{A3=3.629},{A4=7.0},{A5=2B},{A8=18.0},{B3=180},{C11=ZYL},{C12=21},{C2=0220},{C3=22.0},{C31=h9},{D2=N},{D7=0.496},{F1=R},{G3=B},{H11=HSS-E},{H22=0},{H5=--},{NSM=DIN4000-80},{DXF=rekord202b-steel-m/c0201000_5019.dxf},{XML=rekord202b-steel-m/c0201000_5019.xml},{CSV=rekord202b-steel-m/c0201000_5019.csv},{STP=rekord202b-steel-m/c0201000_5019_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
A1
Thread Form Type
ⁿ/ₐ
A21
Thread Diameter Metric
[mm]
A22
Thread Diameter Inch
[인치]
A24
Thread Diameter Fractional
ⁿ/ₐ
A3
Thread Pitch
[mm]
A4
Threads per Inch
ⁿ/ₐ
A5
Thread Tolerance Class
ⁿ/ₐ
A8
Wrench Size
[mm]
B3
Overall Length
[mm]
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
D2
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
D7
Weight of Item
[kg]
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
G3
Plug Style
ⁿ/ₐ
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
C0201000.5009
C0201000.5009
Rek.2B-STEEL-M
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL00452105
UNC
6.350
0.2500
1/4
1.270
20.0
2B
3.4
80
ZYL
21
45
4.5
h9
N
0.009
R
B
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0201000.5010
C0201000.5010
Rek.2B-STEEL-M
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL00602105
UNC
7.938
0.3125
5/16
1.411
18.0
2B
4.9
90
ZYL
21
60
6.0
h9
N
0.019
R
B
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0201000.5011
C0201000.5011
Rek.2B-STEEL-M
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL00702105
UNC
9.525
0.3750
3/8
1.588
16.0
2B
5.5
100
ZYL
21
70
7.0
h9
N
0.028
R
B
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0201000.5012
C0201000.5012
Rek.2B-STEEL-M
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL00802105
UNC
11.112
0.4375
7/16
1.814
14.0
2B
6.2
100
ZYL
21
0080
8.0
h9
N
0.037
R
B
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0201000.5013
C0201000.5013
Rek.2B-STEEL-M
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL00902105
UNC
12.700
0.5000
1/2
1.954
13.0
2B
7.0
110
ZYL
21
0090
9.0
h9
N
0.053
R
B
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0201000.5014
C0201000.5014
Rek.2B-STEEL-M
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL01102105
UNC
14.288
0.5625
9/16
2.117
12.0
2B
9.0
110
ZYL
21
0110
11.0
h9
N
0.076
R
B
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0201000.5015
C0201000.5015
Rek.2B-STEEL-M
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL01202105
UNC
15.875
0.6250
5/8
2.309
11.0
2B
9.0
110
ZYL
21
0120
12.0
h9
N
0.091
R
B
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0201000.5016
C0201000.5016
Rek.2B-STEEL-M
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL01402105
UNC
19.050
0.7500
3/4
2.540
10.0
2B
11.0
125
ZYL
21
0140
14.0
h9
N
0.142
R
B
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0201000.5017
C0201000.5017
Rek.2B-STEEL-M
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL01802105
UNC
22.225
0.8750
7/8
2.822
9.0
2B
14.5
140
ZYL
21
0180
18.0
h9
N
0.253
R
B
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0201000.5018
C0201000.5018
Rek.2B-STEEL-M
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL01802105
UNC
25.400
1.0000
1
3.175
8.0
2B
14.5
160
ZYL
21
0180
18.0
h9
N
0.361
R
B
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0201000.5019
C0201000.5019
Rek.2B-STEEL-M
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL02202105
UNC
28.575
1.1250
1 1/8
3.629
7.0
2B
18.0
180
ZYL
21
0220
22.0
h9
N
0.496
R
B
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0201000.5020
C0201000.5020
Rek.2B-STEEL-M
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL02202105
UNC
31.750
1.2500
1 1/4
3.629
7.0
2B
18.0
180
ZYL
21
0220
22.0
h9
N
0.527
R
B
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0201000.5021
C0201000.5021
Rek.2B-STEEL-M
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL02802105
UNC
34.925
1.3750
1 3/8
4.233
6.0
2B
22.0
200
ZYL
21
0280
28.0
h9
N
0.886
R
B
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0201000.5022
C0201000.5022
Rek.2B-STEEL-M
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL02802105
UNC
38.100
1.5000
1 1/2
4.233
6.0
2B
22.0
200
ZYL
21
0280
28.0
h9
N
1.134
R
B
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0201000.5023
C0201000.5023
Rek.2B-STEEL-M
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL03602105
UNC
44.450
1.7500
1 3/4
5.080
5.0
2B
29.0
220
ZYL
21
0360
36.0
h9
N
1.601
R
B
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0201000.5024
C0201000.5024
Rek.2B-STEEL-M
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL04002105
UNC
50.800
2.0000
2
5.645
4.5
2B
32.0
250
ZYL
21
0400
40.0
h9
N
2.277
R
B
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0201010.5011
C0201010.5011
Rek.2B-STEEL-M
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL00702105
UNC
9.525
0.3750
3/8
1.588
16.0
3B
5.5
100
ZYL
21
0070
7.0
h9
N
0.028
R
B
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0201010.5012
C0201010.5012
Rek.2B-STEEL-M
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL00802105
UNC
11.112
0.4375
7/16
1.814
14.0
3B
6.2
100
ZYL
21
0080
8.0
h9
N
0.037
R
B
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0201010.5013
C0201010.5013
Rek.2B-STEEL-M
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL00902105
UNC
12.700
0.5000
1/2
1.954
13.0
3B
7.0
110
ZYL
21
0090
9.0
h9
N
0.053
R
B
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0201010.5014
C0201010.5014
Rek.2B-STEEL-M
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL01102105
UNC
14.288
0.5625
9/16
2.117
12.0
3B
9.0
110
ZYL
21
0110
11.0
h9
N
0.076
R
B
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0201010.5015
C0201010.5015
Rek.2B-STEEL-M
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL01202105
UNC
15.875
0.6250
5/8
2.309
11.0
3B
9.0
110
ZYL
21
0120
12.0
h9
N
0.091
R
B
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0201010.5016
C0201010.5016
Rek.2B-STEEL-M
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL01402105
UNC
19.050
0.7500
3/4
2.540
10.0
3B
11.0
125
ZYL
21
0140
14.0
h9
N
0.142
R
B
HSS-E
0
--
DIN4000-80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성