Enorm 2-Z-E-IKZ-TIN
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
M/C Tap
M,MF
EMUGE-Z
Enorm
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindebohrer/m2cmf/emuge-z/enorm/enorm202-z-e-ikz-tin.prj},{NB=C0973700.0120},{SHA256=9ONkL1ulj5LF2F83eQEv3w2gslWKZGNLqLooCYFXiYg=},{INAME=C0973700_0120_gen},{NAME=C0973700_0120_gen},{DOC=enorm202-z-e-ikz-tin/c0973700_0120.pdf},{J21=C0973700.0120},{J22=En.2-Z/E-IKZ-TIN},{J3=E},{BLD=1},{H3=HSSE},{J1=DIN 376},{J6=ZYL01602115},{A1=M},{A21=20},{A3=2.50},{A5=ISO 2/6H},{A8=12},{B3=140},{C11=ZYL},{C12=21},{C2=0160},{C3=16},{C31=h9},{D2=R},{D7=0.197},{F1=R},{G3=E},{H11=HSS-E},{H22=1},{H5=TIN},{NSM=DIN4000-80},{DXF=enorm202-z-e-ikz-tin/c0973700_0120.dxf},{XML=enorm202-z-e-ikz-tin/c0973700_0120.xml},{CSV=enorm202-z-e-ikz-tin/c0973700_0120.csv},{STP=enorm202-z-e-ikz-tin/c0973700_0120_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
A1
Thread Form Type
ⁿ/ₐ
A21
Thread Diameter Metric
[mm]
A3
Thread Pitch
[mm]
A5
Thread Tolerance Class
ⁿ/ₐ
A8
Wrench Size
[mm]
B3
Overall Length
[mm]
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
D2
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
D7
Weight of Item
[kg]
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
G3
Plug Style
ⁿ/ₐ
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
C0973700.0112
C0973700.0112
En.2-Z/E-IKZ-TIN
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL00902115
M
12
1.75
ISO 2/6H
7
110
ZYL
21
0090
9
h9
R
0.049
R
E
HSS-E
1
TIN
DIN4000-80
C0973700.0114
C0973700.0114
En.2-Z/E-IKZ-TIN
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL01102115
M
14
2.00
ISO 2/6H
9
110
ZYL
21
0110
11
h9
R
0.073
R
E
HSS-E
1
TIN
DIN4000-80
C0973700.0116
C0973700.0116
En.2-Z/E-IKZ-TIN
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL01202115
M
16
2.00
ISO 2/6H
9
110
ZYL
21
0120
12
h9
R
0.088
R
E
HSS-E
1
TIN
DIN4000-80
C0973700.0120
C0973700.0120
En.2-Z/E-IKZ-TIN
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL01602115
M
20
2.50
ISO 2/6H
12
140
ZYL
21
0160
16
h9
R
0.197
R
E
HSS-E
1
TIN
DIN4000-80
C0973700.0303
C0973700.0303
En.2-Z/E-IKZ-TIN
E
1
HSSE
DIN 374
ZYL00902115
M
12
1.50
ISO 2/6H
7
100
ZYL
21
0090
9
h9
R
0.046
R
E
HSS-E
1
TIN
DIN4000-80
C0973700.0331
C0973700.0331
En.2-Z/E-IKZ-TIN
E
1
HSSE
DIN 374
ZYL01102115
M
14
1.50
ISO 2/6H
9
100
ZYL
21
0110
11
h9
R
0.068
R
E
HSS-E
1
TIN
DIN4000-80
C0973700.0359
C0973700.0359
En.2-Z/E-IKZ-TIN
E
1
HSSE
DIN 374
ZYL01202115
M
16
1.50
ISO 2/6H
9
100
ZYL
21
0120
12
h9
R
0.074
R
E
HSS-E
1
TIN
DIN4000-80
C0973700.0422
C0973700.0422
En.2-Z/E-IKZ-TIN
E
1
HSSE
DIN 374
ZYL01602115
M
20
1.50
ISO 2/6H
12
125
ZYL
21
0160
16
h9
R
0.180
R
E
HSS-E
1
TIN
DIN4000-80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성