Enorm 1-Z-X-IKZ-PM-TIN-60
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
M/C Tap
M,MF
EMUGE-Z
Enorm
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindebohrer/m2cmf/emuge-z/enorm/enorm201-z-x-ikz-pm-tin-60.prj},{NB=B5810F01.0100},{SHA256=3f3sHGiGq/Eu8aB7i0sDt0FkhIYzi/NuNE6ba5H0Vg0=},{INAME=B5810F01_0100_gen},{NAME=B5810F01_0100_gen},{DOC=enorm201-z-x-ikz-pm-tin-60/b5810f01_0100.pdf},{J21=B5810F01.0100},{J22=En.1-Z-X-IKZ-PM-TIN-60},{J3=E},{BLD=2},{H3=HSSE-PM},{J1=DIN 371},{J6=ZYL01002115},{A1=M},{A21=10},{A3=1.50},{A5=6HX},{A8=8.0},{B2=39},{B3=100},{C11=ZYL},{C12=21},{C2=0100},{C3=10.0},{C31=h9},{D2=R},{D7=0.047},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E-PM},{H22=1},{H5=TIN-60},{NSM=DIN4000-80},{DXF=enorm201-z-x-ikz-pm-tin-60/b5810f01_0100.dxf},{XML=enorm201-z-x-ikz-pm-tin-60/b5810f01_0100.xml},{CSV=enorm201-z-x-ikz-pm-tin-60/b5810f01_0100.csv},{STP=enorm201-z-x-ikz-pm-tin-60/b5810f01_0100_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
A1
Thread Form Type
ⁿ/ₐ
A21
Thread Diameter Metric
[mm]
A3
Thread Pitch
[mm]
A5
Thread Tolerance Class
ⁿ/ₐ
A8
Wrench Size
[mm]
B2
Usable Length
[mm]
B3
Overall Length
[mm]
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
D2
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
D7
Weight of Item
[kg]
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
G3
Plug Style
ⁿ/ₐ
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
B5810F01.0040
B5810F01.0040
En.1-Z-X-IKZ-PM-TIN-60
E
2
HSSE-PM
DIN 371
ZYL00452115
M
4
0.70
6HX
3.4
21
63
ZYL
21
45
4.5
h9
R
0.006
R
C
HSS-E-PM
1
TIN-60
DIN4000-80
B5810F01.0050
B5810F01.0050
En.1-Z-X-IKZ-PM-TIN-60
E
2
HSSE-PM
DIN 371
ZYL00602115
M
5
0.80
6HX
4.9
25
70
ZYL
21
60
6.0
h9
R
0.012
R
C
HSS-E-PM
1
TIN-60
DIN4000-80
B5810F01.0060
B5810F01.0060
En.1-Z-X-IKZ-PM-TIN-60
E
2
HSSE-PM
DIN 371
ZYL00602115
M
6
1.00
6HX
4.9
30
80
ZYL
21
60
6.0
h9
R
0.014
R
C
HSS-E-PM
1
TIN-60
DIN4000-80
B5810F01.0080
B5810F01.0080
En.1-Z-X-IKZ-PM-TIN-60
E
2
HSSE-PM
DIN 371
ZYL00802115
M
8
1.25
6HX
6.2
35
90
ZYL
21
0080
8.0
h9
R
0.027
R
C
HSS-E-PM
1
TIN-60
DIN4000-80
B5810F01.0100
B5810F01.0100
En.1-Z-X-IKZ-PM-TIN-60
E
2
HSSE-PM
DIN 371
ZYL01002115
M
10
1.50
6HX
8.0
39
100
ZYL
21
0100
10.0
h9
R
0.047
R
C
HSS-E-PM
1
TIN-60
DIN4000-80
B5810F21.0040
B5810F21.0040
En.1-Z-X-IKZ-PM-TIN-60
E
2
HSSE-PM
DIN 371
ZYL00452115
M
4
0.70
6GX
3.4
21
63
ZYL
21
0045
4.5
h9
R
0.006
R
C
HSS-E-PM
1
TIN-60
DIN4000-80
B5810F21.0050
B5810F21.0050
En.1-Z-X-IKZ-PM-TIN-60
E
2
HSSE-PM
DIN 371
ZYL00602115
M
5
0.80
6GX
4.9
25
70
ZYL
21
0060
6.0
h9
R
0.012
R
C
HSS-E-PM
1
TIN-60
DIN4000-80
B5810F21.0060
B5810F21.0060
En.1-Z-X-IKZ-PM-TIN-60
E
2
HSSE-PM
DIN 371
ZYL00602115
M
6
1.00
6GX
4.9
30
80
ZYL
21
0060
6.0
h9
R
0.014
R
C
HSS-E-PM
1
TIN-60
DIN4000-80
B5810F21.0080
B5810F21.0080
En.1-Z-X-IKZ-PM-TIN-60
E
2
HSSE-PM
DIN 371
ZYL00802115
M
8
1.25
6GX
6.2
35
90
ZYL
21
0080
8.0
h9
R
0.027
R
C
HSS-E-PM
1
TIN-60
DIN4000-80
B5810F21.0100
B5810F21.0100
En.1-Z-X-IKZ-PM-TIN-60
E
2
HSSE-PM
DIN 371
ZYL01002115
M
10
1.50
6GX
8.0
39
100
ZYL
21
0100
10.0
h9
R
0.047
R
C
HSS-E-PM
1
TIN-60
DIN4000-80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성