Rekord 2DF-STEEL-LS-TIN
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
M/C Tap
M,MF
EMUGE-STEEL
Rekord D
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindebohrer/m2cmf/emuge-steel/rekord20d/rekord202df-steel-ls-tin.prj},{NB=C2401400.0112},{SHA256=WexM9DmsL52aUNEKLWt9fFjx7XkoNmA1i4NXR8zWdHA=},{INAME=C2401400_0112_gen},{NAME=C2401400_0112_gen},{DOC=rekord202df-steel-ls-tin/c2401400_0112.pdf},{J21=C2401400.0112},{J22=Rek.2DF-STEEL-LS-TIN},{J3=E},{BLD=1},{H3=HSSE},{J6=ZYL00902105},{A1=M},{A21=12},{A3=1.75},{A5=ISO 2/6H},{A8=7},{B3=224},{C11=ZYL},{C12=21},{C2=0090},{C3=9},{C31=h9},{D2=R},{D7=0.105},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H22=0},{H5=TIN},{NSM=DIN4000-80},{DXF=rekord202df-steel-ls-tin/c2401400_0112.dxf},{XML=rekord202df-steel-ls-tin/c2401400_0112.xml},{CSV=rekord202df-steel-ls-tin/c2401400_0112.csv},{STP=rekord202df-steel-ls-tin/c2401400_0112_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
A1
Thread Form Type
ⁿ/ₐ
A21
Thread Diameter Metric
[mm]
A3
Thread Pitch
[mm]
A5
Thread Tolerance Class
ⁿ/ₐ
A8
Wrench Size
[mm]
B3
Overall Length
[mm]
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
D2
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
D7
Weight of Item
[kg]
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
G3
Plug Style
ⁿ/ₐ
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
C2401400.0112
C2401400.0112
Rek.2DF-STEEL-LS-TIN
E
1
HSSE
ZYL00902105
M
12
1.75
ISO 2/6H
7
224
ZYL
21
0090
9
h9
R
0.105
R
C
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
C2401400.0116
C2401400.0116
Rek.2DF-STEEL-LS-TIN
E
1
HSSE
ZYL01202105
M
16
2.00
ISO 2/6H
9
224
ZYL
21
0120
12
h9
R
0.190
R
C
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성