Rekord 2A-GG-TICN
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
M/C Tap
M,MF
EMUGE-GG
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindebohrer/m2cmf/emuge-gg/rekord202a-gg-ticn.prj},{NB=C0109201.0122},{SHA256=szz1I2/3Xfw08baq79BaSM7DJq8J2H4/ytbjIhT6d00=},{INAME=C0109201_0122_gen},{NAME=C0109201_0122_gen},{DOC=rekord202a-gg-ticn/c0109201_0122.pdf},{J21=C0109201.0122},{J22=Rek.2A-GG-TICN},{J3=E},{BLD=1},{H3=HSSE},{J1=DIN 376},{J6=ZYL01802105},{A1=M},{A21=22},{A3=2.50},{A5=6HX},{A8=14.5},{B3=140},{C11=ZYL},{C12=21},{C2=0180},{C3=18.0},{C31=h9},{D2=N},{D7=0.253},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H22=0},{H5=TICN},{NSM=DIN4000-80},{DXF=rekord202a-gg-ticn/c0109201_0122.dxf},{XML=rekord202a-gg-ticn/c0109201_0122.xml},{CSV=rekord202a-gg-ticn/c0109201_0122.csv},{STP=rekord202a-gg-ticn/c0109201_0122_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
A1
Thread Form Type
ⁿ/ₐ
A21
Thread Diameter Metric
[mm]
A3
Thread Pitch
[mm]
A5
Thread Tolerance Class
ⁿ/ₐ
A8
Wrench Size
[mm]
B3
Overall Length
[mm]
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
D2
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
D7
Weight of Item
[kg]
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
G3
Plug Style
ⁿ/ₐ
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
C0109201.0060
C0109201.0060
Rek.2A-GG-TICN
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL00452105
M
6
1.00
6HX
3.4
80
ZYL
21
45
4.5
h9
N
0.009
R
C
HSS-E
0
TICN
DIN4000-80
C0109201.0080
C0109201.0080
Rek.2A-GG-TICN
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL00602105
M
8
1.25
6HX
4.9
90
ZYL
21
60
6.0
h9
N
0.019
R
C
HSS-E
0
TICN
DIN4000-80
C0109201.0100
C0109201.0100
Rek.2A-GG-TICN
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL00702105
M
10
1.50
6HX
5.5
100
ZYL
21
70
7.0
h9
N
0.029
R
C
HSS-E
0
TICN
DIN4000-80
C0109201.0112
C0109201.0112
Rek.2A-GG-TICN
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL00902105
M
12
1.75
6HX
7.0
110
ZYL
21
0090
9.0
h9
N
0.051
R
C
HSS-E
0
TICN
DIN4000-80
C0109201.0114
C0109201.0114
Rek.2A-GG-TICN
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL01102105
M
14
2.00
6HX
9.0
110
ZYL
21
0110
11.0
h9
N
0.075
R
C
HSS-E
0
TICN
DIN4000-80
C0109201.0116
C0109201.0116
Rek.2A-GG-TICN
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL01202105
M
16
2.00
6HX
9.0
110
ZYL
21
0120
12.0
h9
N
0.091
R
C
HSS-E
0
TICN
DIN4000-80
C0109201.0118
C0109201.0118
Rek.2A-GG-TICN
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL01402105
M
18
2.50
6HX
11.0
125
ZYL
21
0140
14.0
h9
N
0.139
R
C
HSS-E
0
TICN
DIN4000-80
C0109201.0120
C0109201.0120
Rek.2A-GG-TICN
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL01602105
M
20
2.50
6HX
12.0
140
ZYL
21
0160
16.0
h9
N
0.202
R
C
HSS-E
0
TICN
DIN4000-80
C0109201.0122
C0109201.0122
Rek.2A-GG-TICN
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL01802105
M
22
2.50
6HX
14.5
140
ZYL
21
0180
18.0
h9
N
0.253
R
C
HSS-E
0
TICN
DIN4000-80
C0109201.0124
C0109201.0124
Rek.2A-GG-TICN
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL01802105
M
24
3.00
6HX
14.5
160
ZYL
21
0180
18.0
h9
N
0.310
R
C
HSS-E
0
TICN
DIN4000-80
C0109201.0251
C0109201.0251
Rek.2A-GG-TICN
E
1
HSSE
DIN 374
ZYL00602105
M
8
1.00
6HX
4.9
90
ZYL
21
0060
6.0
h9
N
0.019
R
C
HSS-E
0
TICN
DIN4000-80
C0109201.0276
C0109201.0276
Rek.2A-GG-TICN
E
1
HSSE
DIN 374
ZYL00702105
M
10
1.00
6HX
5.5
90
ZYL
21
0070
7.0
h9
N
0.026
R
C
HSS-E
0
TICN
DIN4000-80
C0109201.0301
C0109201.0301
Rek.2A-GG-TICN
E
1
HSSE
DIN 374
ZYL00902105
M
12
1.00
6HX
7.0
100
ZYL
21
0090
9.0
h9
N
0.047
R
C
HSS-E
0
TICN
DIN4000-80
C0109201.0303
C0109201.0303
Rek.2A-GG-TICN
E
1
HSSE
DIN 374
ZYL00902105
M
12
1.50
6HX
7.0
100
ZYL
21
0090
9.0
h9
N
0.047
R
C
HSS-E
0
TICN
DIN4000-80
C0109201.0331
C0109201.0331
Rek.2A-GG-TICN
E
1
HSSE
DIN 374
ZYL01102105
M
14
1.50
6HX
9.0
100
ZYL
21
0110
11.0
h9
N
0.069
R
C
HSS-E
0
TICN
DIN4000-80
C0109201.0359
C0109201.0359
Rek.2A-GG-TICN
E
1
HSSE
DIN 374
ZYL01202105
M
16
1.50
6HX
9.0
100
ZYL
21
0120
12.0
h9
N
0.083
R
C
HSS-E
0
TICN
DIN4000-80
C0109201.0390
C0109201.0390
Rek.2A-GG-TICN
E
1
HSSE
DIN 374
ZYL01402105
M
18
1.50
6HX
11.0
110
ZYL
21
0140
14.0
h9
N
0.123
R
C
HSS-E
0
TICN
DIN4000-80
C0109201.0422
C0109201.0422
Rek.2A-GG-TICN
E
1
HSSE
DIN 374
ZYL01602105
M
20
1.50
6HX
12.0
125
ZYL
21
0160
16.0
h9
N
0.181
R
C
HSS-E
0
TICN
DIN4000-80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성