피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Rekord 1B-AL-GLT-8
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
M/C Tap
M,MF
EMUGE-AL
Rekord B
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindebohrer/m2cmf/emuge-al/rekord20b/rekord201b-al-glt-8.prj},{NB=B020S800.0030},{SHA256=uWa/kuty7rcQ0vMUmLI2gzZ6WtL02MqVyB/65hVi2s4=},{INAME=B020S800_0030_gen},{NAME=B020S800_0030_gen},{DOC=rekord201b-al-glt-8/b020s800_0030.pdf},{J21=B020S800.0030},{J22=Rek.1B-AL-GLT-8},{J3=E},{BLD=2},{H3=HSSE},{J1=DIN 371},{J6=ZYL00352105},{A1=M},{A21=3.0},{A3=0.50},{A5=ISO 2/6H},{A8=2.7},{B2=18},{B3=56},{C11=ZYL},{C12=21},{C2=0035},{C3=3.5},{C31=h9},{D2=N},{D7=0.003},{F1=R},{G3=B},{H11=HSS-E},{H22=0},{H5=GLT-8},{NSM=DIN4000-80},{DXF=rekord201b-al-glt-8/b020s800_0030.dxf},{XML=rekord201b-al-glt-8/b020s800_0030.xml},{CSV=rekord201b-al-glt-8/b020s800_0030.csv},{STP=rekord201b-al-glt-8/b020s800_0030_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
A1
Thread Form Type
ⁿ/ₐ
A21
Thread Diameter Metric
[mm]
A3
Thread Pitch
[mm]
A5
Thread Tolerance Class
ⁿ/ₐ
A8
Wrench Size
[mm]
B2
Usable Length
[mm]
B3
Overall Length
[mm]
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
D2
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
D7
Weight of Item
[kg]
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
G3
Plug Style
ⁿ/ₐ
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
B020S800.0014
B020S800.0014
Rek.1B-AL-GLT-8
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00252105
M
1.4
0.30
4H/5H
2.1
6
40
ZYL
21
25
2.5
h9
N
0.001
R
B
HSS-E
0
GLT-8
DIN4000-80
B020S800.0016
B020S800.0016
Rek.1B-AL-GLT-8
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00252105
M
1.6
0.35
ISO 2/6H
2.1
11
40
ZYL
21
25
2.5
h9
N
0.001
R
B
HSS-E
0
GLT-8
DIN4000-80
B020S800.0020
B020S800.0020
Rek.1B-AL-GLT-8
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00282105
M
2.0
0.40
ISO 2/6H
2.1
12
45
ZYL
21
0028
2.8
h9
N
0.002
R
B
HSS-E
0
GLT-8
DIN4000-80
B020S800.0025
B020S800.0025
Rek.1B-AL-GLT-8
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00282105
M
2.5
0.45
ISO 2/6H
2.1
14
50
ZYL
21
0028
2.8
h9
N
0.002
R
B
HSS-E
0
GLT-8
DIN4000-80
B020S800.0030
B020S800.0030
Rek.1B-AL-GLT-8
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00352105
M
3.0
0.50
ISO 2/6H
2.7
18
56
ZYL
21
0035
3.5
h9
N
0.003
R
B
HSS-E
0
GLT-8
DIN4000-80
B020S800.0035
B020S800.0035
Rek.1B-AL-GLT-8
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00402105
M
3.5
0.60
ISO 2/6H
3.0
20
56
ZYL
21
0040
4.0
h9
N
0.004
R
B
HSS-E
0
GLT-8
DIN4000-80
B020S800.0040
B020S800.0040
Rek.1B-AL-GLT-8
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00452105
M
4.0
0.70
ISO 2/6H
3.4
21
63
ZYL
21
0045
4.5
h9
N
0.006
R
B
HSS-E
0
GLT-8
DIN4000-80
B020S800.0050
B020S800.0050
Rek.1B-AL-GLT-8
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00602105
M
5.0
0.80
ISO 2/6H
4.9
25
70
ZYL
21
0060
6.0
h9
N
0.012
R
B
HSS-E
0
GLT-8
DIN4000-80
B020S800.0060
B020S800.0060
Rek.1B-AL-GLT-8
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00602105
M
6.0
1.00
ISO 2/6H
4.9
30
80
ZYL
21
0060
6.0
h9
N
0.015
R
B
HSS-E
0
GLT-8
DIN4000-80
B020S800.0080
B020S800.0080
Rek.1B-AL-GLT-8
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00802105
M
8.0
1.25
ISO 2/6H
6.2
35
90
ZYL
21
0080
8.0
h9
N
0.028
R
B
HSS-E
0
GLT-8
DIN4000-80
B020S800.0100
B020S800.0100
Rek.1B-AL-GLT-8
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL01002105
M
10.0
1.50
ISO 2/6H
8.0
39
100
ZYL
21
0100
10.0
h9
N
0.049
R
B
HSS-E
0
GLT-8
DIN4000-80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성