카탈로그: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle E24PB ETR - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE E24Pb A USINABILITE AMELIOREE CALIBRE A FROID - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série C - Aciers à usinabilité ameliorée
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_metallurgiques/serie_c/e24pbetr.prj},{NB=Emile Maurin E24PBETR24 1000},{D=24},{L=1000},{KG1=3.551},{TOL=h10 : 0 / -84 µ},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=e24pbetr.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
Diamètre
[mm]
KG
Poids
[kg]
TOL
Tolérances
[ISO : µ]
Emile Maurin E24PBETR6 L=...
E24PBETR6
6
0.222
h10 : 0 / -48 µ
Emile Maurin E24PBETR8 L=...
E24PBETR8
8
0.395
h10 : 0 / -58 µ
Emile Maurin E24PBETR9 L=...
E24PBETR9
9
0.499
h10 : 0 / -58 µ
Emile Maurin E24PBETR10 L...
E24PBETR10
10
0.617
h10 : 0 / -58 µ
Emile Maurin E24PBETR12 L...
E24PBETR12
12
0.888
h10 : 0 / -70 µ
Emile Maurin E24PBETR14 L...
E24PBETR14
14
1.208
h10 : 0 / -70 µ
Emile Maurin E24PBETR15 L...
E24PBETR15
15
1.387
h10 : 0 / -70 µ
Emile Maurin E24PBETR16 L...
E24PBETR16
16
1.578
h10 : 0 / -70 µ
Emile Maurin E24PBETR17 L...
E24PBETR17
17
1.782
h10 : 0 / -70 µ
Emile Maurin E24PBETR18 L...
E24PBETR18
18
1.998
h10 : 0 / -70 µ
Emile Maurin E24PBETR20 L...
E24PBETR20
20
2.466
h10 : 0 / -84 µ
Emile Maurin E24PBETR21 L...
E24PBETR21
21
2.719
h10 : 0 / -84 µ
Emile Maurin E24PBETR22 L...
E24PBETR22
22
2.984
h10 : 0 / -84 µ
Emile Maurin E24PBETR24 L...
E24PBETR24
24
3.551
h10 : 0 / -84 µ
Emile Maurin E24PBETR25 L...
E24PBETR25
25
3.853
h10 : 0 / -84 µ
Emile Maurin E24PBETR26 L...
E24PBETR26
26
4.168
h10 : 0 / -84 µ
Emile Maurin E24PBETR28 L...
E24PBETR28
28
4.834
h10 : 0 / -84 µ
Emile Maurin E24PBETR30 L...
E24PBETR30
30
5.549
h10 : 0 / -84 µ
Emile Maurin E24PBETR32 L...
E24PBETR32
32
6.313
h10 : 0 / -100 µ
Emile Maurin E24PBETR33 L...
E24PBETR33
33
6.714
h10 : 0 / -100 µ
Emile Maurin E24PBETR35 L...
E24PBETR35
35
7.550
h10 : 0 / -100 µ
Emile Maurin E24PBETR40 L...
E24PBETR40
40
9.870
h10 : 0 / -100 µ
Emile Maurin E24PBETR45 L...
E24PBETR45
45
12.490
h10 : 0 / -100 µ
Emile Maurin E24PBETR50 L...
E24PBETR50
50
15.410
h10 : 0 / -100 µ
Emile Maurin E24PBETR55 L...
E24PBETR55
55
18.650
h10 : 0 / -120 µ
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성