Model 33351 - Countersunk head self drilling screw square recess - DIN 7504 O - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Self piercing-tapping screws
Self piercing screw
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/vis_auto_tole/auto/33351.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_333514,2X25CR3_400},{DES=Vis autoperceuse tête fraisée carrée},{NORME1=DIN 7504 O},{NORME2=-},{MATIERE=Acier},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=333514,2X25CR3},{LODLEVEL=400},{DXL=4.2x25.4},{D=4.2},{DK=8.10},{L=25},{LG=19.000},{P=1.400},{DP=3.600},{A=1.400},{K=2.5},{R=1.600},{MH=4.600},{TH=3.000},{IDNR=},{D3=3.100},{TZ=2.500},{MZ=4.600},{K1=2.6},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
K
Height of the head
[mm]
emile_maurin_333513,5X19C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333513,5X19CR3
3.5x19
3.5
6.80
19
2.1
emile_maurin_333513,9X16C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333513,9X16CR3
3.9x16
3.9
7.50
16
2.3
emile_maurin_333513,9X19C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333513,9X19CR3
3.9x19
3.9
7.50
19
2.3
emile_maurin_333513,9X25C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333513,9X25CR3
3.9x25
3.9
7.50
25
2.3
emile_maurin_333513,9X32C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333513,9X32CR3
3.9x32
3.9
7.50
32
2.3
emile_maurin_333514,2X16C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333514,2X16CR3
4.2x15.9
4.2
8.10
16
2.5
emile_maurin_333514,2X19C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333514,2X19CR3
4.2x19
4.2
8.10
19
2.5
emile_maurin_333514,2X25C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333514,2X25CR3
4.2x25.4
4.2
8.10
25
2.5
emile_maurin_333514,2X32C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333514,2X32CR3
4.2x32
4.2
8.10
32
2.5
emile_maurin_333514,2X38C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333514,2X38CR3
4.2x38
4.2
8.10
38
2.5
emile_maurin_333514,8X19C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333514,8X19CR3
4.8x19
4.8
9.50
19
3.0
emile_maurin_333514,8X25C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333514,8X25CR3
4.8x25
4.8
9.50
25
3.0
emile_maurin_333514,8X32C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333514,8X32CR3
4.8x32
4.8
9.50
32
3.0
emile_maurin_333514,8X38C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333514,8X38CR3
4.8x38
4.8
9.50
38
3.0
emile_maurin_333514,8X50C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333514,8X50CR3
4.8x50
4.8
9.50
50
3.0
emile_maurin_333514,8X60C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333514,8X60CR3
4.8x60
4.8
9.50
60
3.0
emile_maurin_333514,8X70C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333514,8X70CR3
4.8x70
4.8
9.50
70
3.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성