Model 25101 - Hexagon socket button head cap screw - ISO 7380 10.9 class - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Standard steel fastening
Standard hexagon socket head cap screw
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_stand_acier/vis_six_pans_creux/25101.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_251016X40_400},{DES=Vis à tête cylindrique bombée à six pans creux},{NORME1=ISO 7380-1},{NORME2=-},{MATIERE=Acier classe 010.9},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=251016X40},{LODLEVEL=400},{DXL=6x40},{IDNR=},{D=6},{L=40},{D3=4.773},{DK=10.5},{K=3.30},{S=4.0},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
emile_maurin_251013X6
Vis à tête cylindrique bo...
ISO 7380-1
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251013X6
3x6
3
6
5.7
1.65
2.0
emile_maurin_251013X10
Vis à tête cylindrique bo...
ISO 7380-1
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251013X10
3x10
3
10
5.7
1.65
2.0
emile_maurin_251013X12
Vis à tête cylindrique bo...
ISO 7380-1
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251013X12
3x12
3
12
5.7
1.65
2.0
emile_maurin_251013X16
Vis à tête cylindrique bo...
ISO 7380-1
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251013X16
3x16
3
16
5.7
1.65
2.0
emile_maurin_251013X20
Vis à tête cylindrique bo...
ISO 7380-1
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251013X20
3x20
3
20
5.7
1.65
2.0
emile_maurin_251014X6
Vis à tête cylindrique bo...
ISO 7380-1
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251014X6
4x6
4
6
7.6
2.20
2.5
emile_maurin_251014X8
Vis à tête cylindrique bo...
ISO 7380-1
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251014X8
4x8
4
8
7.6
2.20
2.5
emile_maurin_251014X10
Vis à tête cylindrique bo...
ISO 7380-1
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251014X10
4x10
4
10
7.6
2.20
2.5
emile_maurin_251014X12
Vis à tête cylindrique bo...
ISO 7380-1
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251014X12
4x12
4
12
7.6
2.20
2.5
emile_maurin_251014X16
Vis à tête cylindrique bo...
ISO 7380-1
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251014X16
4x16
4
16
7.6
2.20
2.5
emile_maurin_251014X20
Vis à tête cylindrique bo...
ISO 7380-1
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251014X20
4x20
4
20
7.6
2.20
2.5
emile_maurin_251014X25
Vis à tête cylindrique bo...
ISO 7380-1
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251014X25
4x25
4
25
7.6
2.20
2.5
emile_maurin_251014X30
Vis à tête cylindrique bo...
ISO 7380-1
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251014X30
4x30
4
30
7.6
2.20
2.5
emile_maurin_251015X6
Vis à tête cylindrique bo...
ISO 7380-1
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251015X6
5x6
5
6
9.5
2.75
3.0
emile_maurin_251015X8
Vis à tête cylindrique bo...
ISO 7380-1
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251015X8
5x8
5
8
9.5
2.75
3.0
emile_maurin_251015X10
Vis à tête cylindrique bo...
ISO 7380-1
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251015X10
5x10
5
10
9.5
2.75
3.0
emile_maurin_251015X12
Vis à tête cylindrique bo...
ISO 7380-1
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251015X12
5x12
5
12
9.5
2.75
3.0
emile_maurin_251015X16
Vis à tête cylindrique bo...
ISO 7380-1
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251015X16
5x16
5
16
9.5
2.75
3.0
emile_maurin_251015X20
Vis à tête cylindrique bo...
ISO 7380-1
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251015X20
5x20
5
20
9.5
2.75
3.0
emile_maurin_251015X25
Vis à tête cylindrique bo...
ISO 7380-1
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251015X25
5x25
5
25
9.5
2.75
3.0
emile_maurin_251015X30
Vis à tête cylindrique bo...
ISO 7380-1
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251015X30
5x30
5
30
9.5
2.75
3.0
emile_maurin_251015X35
Vis à tête cylindrique bo...
ISO 7380-1
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251015X35
5x35
5
35
9.5
2.75
3.0
emile_maurin_251016X8
Vis à tête cylindrique bo...
ISO 7380-1
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251016X8
6x8
6
8
10.5
3.30
4.0
emile_maurin_251016X10
Vis à tête cylindrique bo...
ISO 7380-1
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251016X10
6x10
6
10
10.5
3.30
4.0
emile_maurin_251016X12
Vis à tête cylindrique bo...
ISO 7380-1
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251016X12
6x12
6
12
10.5
3.30
4.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성