Model 62407 - Pan head tapping screw form C six lobe recess DIN 7981 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
Machine screws-Tapping screws-self-piercing screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/vis_metaux/inox_a2/62407.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_624074,2X38_400},{DES=62407},{NORME1=Vis à tôle tête cylindrique large six lobes},{NORME2=DIN 7981 Type C},{MATIERE=-},{REVETEMENT=Inox A2},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=624074,2X38},{LODLEVEL=400},{D=4.2},{L=38.0},{IDNR=},{X=},{D3=3.100},{P=1.400},{DK=8.2},{A=1.400},{K=3.05},{EMP=2},{R=0.200},{RF=6.500},{TXA=4.520},{C=4.700},{ALPHA=150.000},{FORM=3.000},{YC=3.700},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Revętement
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Height of the head
[mm]
EMP
Socket N°
ⁿ/ₐ
emile_maurin_624073,5X9,5
62407
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7981 Type C
-
Inox A2
-
-
624073,5X9,5
3.5x9.5
3.5
9.5
6.9
2.60
2
emile_maurin_624073,5X13
62407
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7981 Type C
-
Inox A2
-
-
624073,5X13
3.5x13
3.5
13.0
6.9
2.60
2
emile_maurin_624073,5X16
62407
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7981 Type C
-
Inox A2
-
-
624073,5X16
3.5x16
3.5
16.0
6.9
2.60
2
emile_maurin_624073,5X19
62407
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7981 Type C
-
Inox A2
-
-
624073,5X19
3.5x19
3.5
19.0
6.9
2.60
2
emile_maurin_624073,5X25
62407
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7981 Type C
-
Inox A2
-
-
624073,5X25
3.5x25
3.5
25.0
6.9
2.60
2
emile_maurin_624073,9X9,5
62407
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7981 Type C
-
Inox A2
-
-
624073,9X9,5
3.9x9.5
3.9
9.5
7.5
2.80
2
emile_maurin_624073,9X13
62407
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7981 Type C
-
Inox A2
-
-
624073,9X13
3.9x13
3.9
13.0
7.5
2.80
2
emile_maurin_624073,9X16
62407
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7981 Type C
-
Inox A2
-
-
624073,9X16
3.9x16
3.9
16.0
7.5
2.80
2
emile_maurin_624073,9X19
62407
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7981 Type C
-
Inox A2
-
-
624073,9X19
3.9x19
3.9
19.0
7.5
2.80
2
emile_maurin_624073,9X22
62407
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7981 Type C
-
Inox A2
-
-
624073,9X22
3.9x22
3.9
22.0
7.5
2.80
2
emile_maurin_624073,9X25
62407
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7981 Type C
-
Inox A2
-
-
624073,9X25
3.9x25
3.9
25.0
7.5
2.80
2
emile_maurin_624073,9X32
62407
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7981 Type C
-
Inox A2
-
-
624073,9X32
3.9x32
3.9
32.0
7.5
2.80
2
emile_maurin_624073,9X38
62407
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7981 Type C
-
Inox A2
-
-
624073,9X38
3.9x38
3.9
38.0
7.5
2.80
2
emile_maurin_624074,2X9,5
62407
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7981 Type C
-
Inox A2
-
-
624074,2X9,5
4.2x9.5
4.2
9.5
8.2
3.05
2
emile_maurin_624074,2X13
62407
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7981 Type C
-
Inox A2
-
-
624074,2X13
4.2x13
4.2
13.0
8.2
3.05
2
emile_maurin_624074,2X16
62407
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7981 Type C
-
Inox A2
-
-
624074,2X16
4.2x16
4.2
16.0
8.2
3.05
2
emile_maurin_624074,2X19
62407
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7981 Type C
-
Inox A2
-
-
624074,2X19
4.2x19
4.2
19.0
8.2
3.05
2
emile_maurin_624074,2X25
62407
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7981 Type C
-
Inox A2
-
-
624074,2X25
4.2x25T9
4.2
25.0
8.0
3.00
2
emile_maurin_624074,2X32
62407
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7981 Type C
-
Inox A2
-
-
624074,2X32
4.2x32
4.2
32.0
8.2
3.05
2
emile_maurin_624074,2X38
62407
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7981 Type C
-
Inox A2
-
-
624074,2X38
4.2x38
4.2
38.0
8.2
3.05
2
emile_maurin_624074,2X50
62407
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7981 Type C
-
Inox A2
-
-
624074,2X50
4.2x50
4.2
50.0
8.2
3.05
2
emile_maurin_624074,2X60
62407
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7981 Type C
-
Inox A2
-
-
624074,2X60
4.2x60
4.2
60.0
8.2
3.05
2
emile_maurin_624074,8X9,5
62407
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7981 Type C
-
Inox A2
-
-
624074,8X9,5
4.8x9.5
4.8
9.5
9.5
3.55
2
emile_maurin_624074,8X13
62407
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7981 Type C
-
Inox A2
-
-
624074,8X13
4.8x13
4.8
13.0
9.5
3.55
2
emile_maurin_624074,8X16
62407
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7981 Type C
-
Inox A2
-
-
624074,8X16
4.8x16
4.8
16.0
9.5
3.55
2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성