Model 62619 - Hexagon slotted and castle nut DIN 935 - Stainless steel A1
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
nut
Stainless steel A1
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/ecrou/inox_a1/62619.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_6261916_400},{DES=Ecrou hexagonal à crénaux HK},{NORME1=DIN 935},{NORME2=-},{MATIERE=Inox A1},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=6261916},{LODLEVEL=400},{IDNR=},{BEZ=M16},{D=16},{D1=13.835},{P=2.000},{DA=17.300},{DE=22.000},{DW=22.200},{E=26.750},{M=19.0},{M1=9.800},{N=4.800},{S=24},{S1=24},{W=13.000},{SPLINT=4 x 28},{A=6.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
FORME
Form
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
S1
(On request)
[mm]
emile_maurin_626194
Ecrou hexagonal à crénaux...
DIN 935
-
Inox A1
-
-
-
626194
non dégager
4
5.0
7
7
emile_maurin_626195
Ecrou hexagonal à crénaux...
DIN 935
-
Inox A1
-
-
-
626195
non dégager
5
6.0
8
8
emile_maurin_626196
Ecrou hexagonal à crénaux...
DIN 935
-
Inox A1
-
-
-
626196
non dégager
6
7.5
10
10
emile_maurin_626198
Ecrou hexagonal à crénaux...
DIN 935
-
Inox A1
-
-
-
626198
non dégager
8
9.5
13
13
emile_maurin_6261910
Ecrou hexagonal à crénaux...
DIN 935
-
Inox A1
-
-
-
6261910
non dégager
10
12.0
17
16
emile_maurin_6261912
Ecrou hexagonal à crénaux...
DIN 935
-
Inox A1
-
-
-
6261912
dégager
12
15.0
19
18
emile_maurin_6261914
Ecrou hexagonal à crénaux...
DIN 935
-
Inox A1
-
-
-
6261914
dégager
14
16.0
22
21
emile_maurin_6261916
Ecrou hexagonal à crénaux...
DIN 935
-
Inox A1
-
-
-
6261916
dégager
16
19.0
24
24
emile_maurin_6261918
Ecrou hexagonal à crénaux...
DIN 935
-
Inox A1
-
-
-
6261918
dégager
18
21.0
27
27
emile_maurin_6261920
Ecrou hexagonal à crénaux...
DIN 935
-
Inox A1
-
-
-
6261920
dégager
20
22.0
30
30
emile_maurin_6261922
Ecrou hexagonal à crénaux...
DIN 935
-
Inox A1
-
-
-
6261922
dégager
22
26.0
32
34
emile_maurin_6261924
Ecrou hexagonal à crénaux...
DIN 935
-
Inox A1
-
-
-
6261924
dégager
24
27.0
36
36
emile_maurin_6261927
Ecrou hexagonal à crénaux...
DIN 935
-
Inox A1
-
-
-
6261927
dégager
27
30.0
41
41
emile_maurin_6261930
Ecrou hexagonal à crénaux...
DIN 935
-
Inox A1
-
-
-
6261930
dégager
30
33.0
46
46
emile_maurin_6261933
Ecrou hexagonal à crénaux...
DIN 935
-
Inox A1
-
-
-
6261933
dégager
33
35.0
50
50
emile_maurin_6261936
Ecrou hexagonal à crénaux...
DIN 935
-
Inox A1
-
-
-
6261936
dégager
36
38.0
55
55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성