Model 98500 - LINDAPTER® HOLLO-BOLT TYPE HB - STAINLESS STEEL
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Clamping
Hollow section fastening
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/crapautage/section_creuse/98500.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_9850012X60-1_400},{DES=Fixation LINDAPTER® pour section creuse HOLLO-BOLT® tête H},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=Inox A4-316},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=CE ETA 10/0416},{MARQUE=LINDAPTER},{REF=9850012X60-1},{LODLEVEL=400},{B=M12x60},{E=3-25},{L=35.0},{D1=19.75},{H=7},{D=32},{T=-},{AF=30},{TT=80},{TE=10.5},{SS=15.0},{X1=7},{PPATH=98500/98500_asmtpl.prj},{PC=HB12-1},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Revętement
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
B
Bolt
ⁿ/ₐ
E
Clamping thickness
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D1
d
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D
[mm]
emile_maurin_985008X50-1
Fixation LINDAPTER® pour...
-
-
Inox A4-316
-
CE ETA 10/0416
LINDAPTER
985008X50-1
M8x50
3-22
30.0
13.75
5
22
emile_maurin_985008X70-2
Fixation LINDAPTER® pour...
-
-
Inox A4-316
-
CE ETA 10/0416
LINDAPTER
985008X70-2
M8x70
22-41
49.0
13.75
5
22
emile_maurin_985008X903
Fixation LINDAPTER® pour...
-
-
Inox A4-316
-
CE ETA 10/0416
LINDAPTER
985008X903
M8x90
41-60
68.0
13.75
5
22
emile_maurin_9850010X55-1
Fixation LINDAPTER® pour...
-
-
Inox A4-316
-
CE ETA 10/0416
LINDAPTER
9850010X55-1
M10x55
3-22
30.0
17.75
6
29
emile_maurin_9850010X75-2
Fixation LINDAPTER® pour...
-
-
Inox A4-316
-
CE ETA 10/0416
LINDAPTER
9850010X75-2
M10x70
22-41
48.0
17.75
6
29
emile_maurin_9850010X90-3
Fixation LINDAPTER® pour...
-
-
Inox A4-316
-
CE ETA 10/0416
LINDAPTER
9850010X90-3
M10x90
41-60
67.0
17.75
6
29
emile_maurin_9850012X60-1
Fixation LINDAPTER® pour...
-
-
Inox A4-316
-
CE ETA 10/0416
LINDAPTER
9850012X60-1
M12x60
3-25
35.0
19.75
7
32
emile_maurin_9850012X90-2
Fixation LINDAPTER® pour...
-
-
Inox A4-316
-
CE ETA 10/0416
LINDAPTER
9850012X90-2
M12x80
25-47
57.0
19.75
7
32
emile_maurin_9850012X100-...
Fixation LINDAPTER® pour...
-
-
Inox A4-316
-
CE ETA 10/0416
LINDAPTER
9850012X100-3
M12x100
47-69
79.0
19.75
7
32
emile_maurin_9850016X75-1
Fixation LINDAPTER® pour...
-
-
Inox A4-316
-
CE ETA 10/0416
LINDAPTER
9850016X75-1
M16x75
12-29
41.5
25.75
8
38
emile_maurin_9850016X100-...
Fixation LINDAPTER® pour...
-
-
Inox A4-316
-
CE ETA 10/0416
LINDAPTER
9850016X100-1
M16x100
29-50
63.0
25.75
8
38
emile_maurin_9850016X120-...
Fixation LINDAPTER® pour...
-
-
Inox A4-316
-
CE ETA 10/0416
LINDAPTER
9850016X120-3
M16x120
50-71
84.0
25.75
8
38
emile_maurin_9850020X90-1
Fixation LINDAPTER® pour...
-
-
Inox A4-316
-
CE ETA 10/0416
LINDAPTER
9850020X90-1
M20x90
12-34
50.0
32.75
10
51
emile_maurin_9850020X120-...
Fixation LINDAPTER® pour...
-
-
Inox A4-316
-
CE ETA 10/0416
LINDAPTER
9850020X120-2
M20x120
34-60
76.0
32.75
10
51
emile_maurin_9850020X150-...
Fixation LINDAPTER® pour...
-
-
Inox A4-316
-
CE ETA 10/0416
LINDAPTER
9850020X150-3
M20x150
60-86
102.0
32.75
10
51
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성