카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 26-91 - Sauterelle verticale à embase verticale
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
Sauterelles verticales (Sauterelles poussées)
26_91_2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/sauterelles/sauterelles_poussees/26_91_2/26_91_2.prj},{NB=emile_maurin_26-912-30_0},{REF=26-912-30},{ANGLE=0},{VB=14},{D1=7.1},{H1=190},{H2=40.4},{H3=17.5},{H4=7.5},{L1=8.9},{L2=55.2},{L3=90.2},{L4=19.0},{L5=29.2},{L6=18.8},{L7=8.0},{L8=3.0},{L9=6.0},{L10=5.5},{L11=35.0},{A=91},{F1=1.70},{VIS=M 8},{INFOS=INFOTEXTE},{ALPHA=1},{W1=91},{W2=115},{GR=3},{HW=0},{PPATH=26_91_2/26_91_2_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
A
(ºC)
[°]
F1
[kN]
VIS
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 26-912-20
26-912-20
5.2
122
28.5
11.0
5.5
6.2
43.0
71.2
12.7
21.7
8.3
7.0
3.0
6.0
6.7
27.0
93
1.10
M 6
Emile Maurin 26-912-30
26-912-30
7.1
190
40.4
17.5
7.5
8.9
55.2
90.2
19.0
29.2
18.8
8.0
3.0
6.0
5.5
35.0
91
1.70
M 8
Emile Maurin 26-912-40
26-912-40
8.3
240
54.5
22.0
9.5
10.6
92.8
142.0
32.0
62.0
12.3
9.0
4.0
8.0
10.0
50.0
90/115
2.80
M 10
Emile Maurin 26-912-50
26-912-50
8.7
240
57.4
22.5
9.5
13.4
125.0
179.0
31.8
81.4
20.0
9.5
5.0
10.0
12.2
50.8
101/129
3.60
M 12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성