카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 26-684 - Vis de placage inox - Avec patin
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
accessoires
26_68
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/sauterelles/accessoires/26_68/26_684.prj},{NB=emile_maurin_26-684-6-29},{REF=26-684-6-29},{D1=M6},{D2=15},{L1=29},{L2=4.0},{L3=5.2},{L4=4.0},{L5=10.0},{S1=10},{INFOS=INFOTEXTE},{CTR=1.000},{WEIGHT=0.014},{ECCN=73181590},{PARTNUMBER=807-M6-29-B},{D1A=6.000},{D1B=4.917},{NORMNR=GN 807},{AUSWAHL=29,49},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 26-684-4-23
26-684-4-23
M4
11
23
3.0
3.2
2.5
6.5
7
Emile Maurin 26-684-5-38
26-684-5-38
M5
12
38
3.5
4.7
2.5
8.0
8
Emile Maurin 26-684-6-29
26-684-6-29
M6
15
29
4.0
5.2
4.0
10.0
10
Emile Maurin 26-684-6-49
26-684-6-49
M6
15
49
4.0
5.2
4.0
10.0
10
Emile Maurin 26-684-8-36
26-684-8-36
M8
19
36
5.5
6.8
5.5
13.0
13
Emile Maurin 26-684-8-56
26-684-8-56
M8
19
56
5.5
6.8
5.5
13.0
13
Emile Maurin 26-684-8-96
26-684-8-96
M8
19
96
5.5
6.8
5.5
13.0
13
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성