카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 26-540 - Patte d'accrochage - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
accessoires
26_54
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/sauterelles/accessoires/26_54/26_540.prj},{NB=emile_maurin_26-540-10},{REF=26-540-10},{BESTNR=94623},{D1=8},{D2=4.5},{H1=29},{H2=22.5},{L1=31},{L2=6},{L3=19},{L4=6},{L5=41},{L6=28},{L7=6.8},{GR=1},{GL=31},{GEW=40},{VERS=1.000},{FL1=6.000},{FH1=22.6956},{FL2=25.000},{FH2=10.1956},{LS=16.000},{DSM=3.000},{DSV=8.000},{LLS=1.000},{RS=0.500},{DC=8.000},{LC=6.900},{LK=16.1056},{SK=2.500},{RM=0.500},{RV=3.000},{DR=5.100},{LR=0.300},{RP=6.000},{DC1=7.000},{DC2=5.000},{LC1=12.900},{LC2=14.900},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=26-540.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
Emile Maurin 26-540-10
26-540-10
8
4.5
29
22.5
31
6
19
6
41
28
6.8
Emile Maurin 26-540-30
26-540-30
10
5.5
29
23.0
40
6
19
13
46
32 - 35
10.8
Emile Maurin 26-540-50
26-540-50
15
11.0
61
49.0
55
12
29
13
89
60
13.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성