카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-742 - Pied inox taraudé - Sans trous de fixation - Avec semelle
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds
35_74
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds/35_74/35_742.prj},{NB=emile_maurin_35-742-80-20_0},{D1=80},{D3=17},{D4=8.5},{H1=54},{H2=20},{NDM=20},{L6MAX=36},{KM=18.000},{SWM=30.000},{LXX=40.000},{TXX=26.000},{T1=13.500},{T2=7.000},{T3=1.750},{T4=10.000},{V1=10.000},{V2=6.500},{V3=14.300},{V4=9.500},{V5=7.000},{V6=1.200},{V7=2.000},{V8=0.900},{V9=2.870},{W1=13.000},{W2=1.250},{W3=13.990},{W4=5.000},{WEIGHT=0.450},{W5=18.900},{W6=5.000},{W7=2.900},{W8=1.00000},{W9=13.000},{W10=1.000},{SHOW=1},{REF=35-742-80-20},{VERSION=Sans trou de fixation},{TYPE=Avec semelle},{D2=M20},{H3=8.5},{H4=2},{S1=27},{L1=54.5},{CHARGE=2800},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 21-80-M20-54-D1-X},{NORMNR=GN 21},{FORM=D1},{AUSF=X},{AUSF1='T','TK','U','UK','V','VK','W','X'},{ANGLE=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
S1
[mm]
L1
[mm]
CHARGE
max
[kg]
Emile Maurin 35-742-80-8
35-742-80-8
Sans trou de fixation
Avec semelle
80
M8
17
8.5
34
8
8.5
2
14
54.5
1700
Emile Maurin 35-742-80-10
35-742-80-10
Sans trou de fixation
Avec semelle
80
M10
17
8.5
37
10
8.5
2
14
54.5
1700
Emile Maurin 35-742-80-12
35-742-80-12
Sans trou de fixation
Avec semelle
80
M12
17
8.5
40
12
8.5
2
17
54.5
1700
Emile Maurin 35-742-80-16
35-742-80-16
Sans trou de fixation
Avec semelle
80
M16
17
8.5
46
16
8.5
2
22
54.5
1700
Emile Maurin 35-742-80-20
35-742-80-20
Sans trou de fixation
Avec semelle
80
M20
17
8.5
54
20
8.5
2
27
54.5
2800
Emile Maurin 35-742-100-8
35-742-100-8
Sans trou de fixation
Avec semelle
100
M8
17
8.5
35
8
9
3
14
70.5
1700
Emile Maurin 35-742-100-1...
35-742-100-10
Sans trou de fixation
Avec semelle
100
M10
17
8.5
38
10
9
3
14
70.5
1700
Emile Maurin 35-742-100-1...
35-742-100-12
Sans trou de fixation
Avec semelle
100
M12
17
8.5
41
12
9
3
17
70.5
1700
Emile Maurin 35-742-100-1...
35-742-100-16
Sans trou de fixation
Avec semelle
100
M16
17
8.5
47
16
9
3
22
70.5
1700
Emile Maurin 35-742-100-2...
35-742-100-20
Sans trou de fixation
Avec semelle
100
M20
17
8.5
55
20
9
3
27
70.5
2800
Emile Maurin 35-742-120-2...
35-742-120-20
Sans trou de fixation
Avec semelle
120
M20
17
8.5
59
20
12
3.5
27
95
2800
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성