카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-1210 - Loquet à compression avec poignée étrier - Noir - Triangle 7 mm
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à compression
19_121
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_compression/19_121/19_1210.prj},{NB=emile_maurin_19-1210-28-40_0_0_32},{REF=19-1210-28-40},{ECROU=0.0},{POS=0},{D1=28},{L1=32.0},{L1MIN=32},{L1MAX=40},{L2=43},{INFOS=INFOTEXTE},{MATIERE=SW},{NORMNR=GN 119.3},{FORM=DK},{AX=[32:40]},{A1=A4},{PPATH=19_121_noir/19_121_asmtpl.prj},{IDNR=},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1MIN
[mm]
L1MAX
[mm]
L2
[mm]
Emile Maurin 19-1210-28-2...
19-1210-28-25
28
17
25
28
Emile Maurin 19-1210-28-3...
19-1210-28-30
28
22
30
33
Emile Maurin 19-1210-28-3...
19-1210-28-35
28
27
35
38
Emile Maurin 19-1210-28-4...
19-1210-28-40
28
32
40
43
Emile Maurin 19-1210-28-4...
19-1210-28-45
28
37
45
48
Emile Maurin 19-1210-28-5...
19-1210-28-50
28
42
50
53
Emile Maurin 19-1210-28-5...
19-1210-28-55
28
47
55
58
Emile Maurin 19-1210-28-6...
19-1210-28-60
28
52
60
63
Emile Maurin 19-1210-28-6...
19-1210-28-65
28
57
65
68
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성