카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-270 - Chape de tringlerie rotative, acier - Chape nue
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
elements_articulation
31_27
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/elements_articulation/31_27/31_270.prj},{NB=emile_maurin_31-270-8-16},{REF=31-270-8-16},{VERSION=Chape nue},{SYSTEME=},{D1=8},{D2=M8},{D3=14},{L1=16},{L2=32},{L3=42},{L4=8.0},{L5=16},{L6=8},{S1=12},{CHARGE=3400},{INFOS=INFOTEXTE},{IDNR=},{PARTNUMBER=GN 751.1-8-16-M8-A},{NORMNR=GN 751.1},{FORM=A},{L22=32},{MATERIAL=Stahl},{WEIGHT=0.038},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{VERS=5.000},{INFOGANTER=Produktdetails},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
S1
[mm]
CHARGE
Statique
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 31-270-5-10
31-270-5-10
Chape nue
5
M5
9
10
20
26
4.0
10
5
7
800
Emile Maurin 31-270-5-20
31-270-5-20
Chape nue
5
M5
9
20
30
36
4.0
10
5
7
800
Emile Maurin 31-270-6-12
31-270-6-12
Chape nue
6
M6
10
12
34
31
5.5
12
6
9
2400
Emile Maurin 31-270-6-24
31-270-6-24
Chape nue
6
M6
10
24
36
43
5.5
12
6
9
2400
Emile Maurin 31-270-8-16
31-270-8-16
Chape nue
8
M8
14
16
32
42
8.0
16
8
12
3400
Emile Maurin 31-270-8-32
31-270-8-32
Chape nue
8
M8
14
32
48
58
8.0
16
8
12
3400
Emile Maurin 31-270-10-20
31-270-10-20
Chape nue
10
M10
18
20
40
52
11.5
20
10
16
6000
Emile Maurin 31-270-10-40
31-270-10-40
Chape nue
10
M10
18
40
60
72
11.5
20
10
16
6000
Emile Maurin 31-270-12-24
31-270-12-24
Chape nue
12
M12
20
24
48
62
14.0
24
12
18
14000
Emile Maurin 31-270-12-48
31-270-12-48
Chape nue
12
M12
20
48
72
86
14.0
24
12
18
14000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성