카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-255 - Ecrou à oeil inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
elements_articulation
31_25
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/elements_articulation/31_25/31_255.prj},{NB=emile_maurin_31-255-10},{REF=31-255-10},{D1=M10},{D2=10},{DG=10.000},{DK=8.160},{D3=18},{D4=23},{L1=35},{L2=20},{L3=10},{R1=14.0},{ALPHA=212},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H9
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
min.
[mm]
L3
-0.2
[mm]
R1
[mm]
ALPHA
min.
[°]
Emile Maurin 31-255-6
31-255-6
M6
6
10
14
22
12
6
8.5
218
Emile Maurin 31-255-8
31-255-8
M8
8
14
18
29
16
8
12.0
218
Emile Maurin 31-255-10
31-255-10
M10
10
18
23
35
20
10
14.0
212
Emile Maurin 31-255-12
31-255-12
M12
12
20
27
43
24
12
17.0
216
Emile Maurin 31-255-14
31-255-14
M14
14
24
30
50
28
14
19.0
214
Emile Maurin 31-255-16
31-255-16
M16
16
26
36
56
32
16
22.0
216
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성