카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-70 - Bague d'arrêt acier ou inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
composants_mecaniques
31_70
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_70/31_70.prj},{NB=emile_maurin_31-701-48},{REF=31-701-48},{MAT=Acier bruni Vis HC},{D1=48},{D2=70},{D3=M 10x16},{H1=18},{INFOS=INFOTEXTE},{ND=10.000},{KD=8.160},{S=1.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
H8
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
js14
[mm]
Emile Maurin 31-700-5
31-700-5
Acier bruni vis fendue
5
10
M 3x4
6
Emile Maurin 31-700-6
31-700-6
Acier bruni vis fendue
6
12
M 4x5
8
Emile Maurin 31-700-7
31-700-7
Acier bruni vis fendue
7
12
M 4x5
8
Emile Maurin 31-700-8
31-700-8
Acier bruni vis fendue
8
16
M 4x6
8
Emile Maurin 31-700-9
31-700-9
Acier bruni vis fendue
9
18
M 5x8
10
Emile Maurin 31-700-10
31-700-10
Acier bruni vis fendue
10
20
M 5x8
10
Emile Maurin 31-700-11
31-700-11
Acier bruni vis fendue
11
20
M 5x8
10
Emile Maurin 31-700-12
31-700-12
Acier bruni vis fendue
12
22
M 6x8
12
Emile Maurin 31-700-13
31-700-13
Acier bruni vis fendue
13
22
M 6x8
12
Emile Maurin 31-700-14
31-700-14
Acier bruni vis fendue
14
25
M 6x8
12
Emile Maurin 31-700-15
31-700-15
Acier bruni vis fendue
15
25
M 6x8
12
Emile Maurin 31-700-16
31-700-16
Acier bruni vis fendue
16
28
M 6x8
12
Emile Maurin 31-700-18
31-700-18
Acier bruni vis fendue
18
32
M 6x8
14
Emile Maurin 31-700-20
31-700-20
Acier bruni vis fendue
20
32
M 6x8
14
Emile Maurin 31-700-22
31-700-22
Acier bruni vis fendue
22
36
M 6x10
14
Emile Maurin 31-700-24
31-700-24
Acier bruni vis fendue
24
40
M 8x10
16
Emile Maurin 31-700-25
31-700-25
Acier bruni vis fendue
25
40
M 8x10
16
Emile Maurin 31-700-26
31-700-26
Acier bruni vis fendue
26
40
M 8x10
16
Emile Maurin 31-700-28
31-700-28
Acier bruni vis fendue
28
45
M 8x12
16
Emile Maurin 31-700-30
31-700-30
Acier bruni vis fendue
30
45
M 8x10
16
Emile Maurin 31-700-32
31-700-32
Acier bruni vis fendue
32
50
M 8x12
16
Emile Maurin 31-700-34
31-700-34
Acier bruni vis fendue
34
50
M 8x12
16
Emile Maurin 31-700-35
31-700-35
Acier bruni vis fendue
35
56
M 8x12
16
Emile Maurin 31-700-36
31-700-36
Acier bruni vis fendue
36
56
M 8x12
16
Emile Maurin 31-700-38
31-700-38
Acier bruni vis fendue
38
56
M 8x12
16
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성