카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-146 - Manette indexable pour bague d'arrêt fendue
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
composants_mecaniques
31_146
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_146/31_146.prj},{NB=emile_maurin_31-1460-5-15},{REF=31-1460-5-15},{D1=M5},{D2=8.7},{D3=13},{D4=42},{H1=35.0},{H2=15},{H3=33},{H4=14},{L1=30},{INFOS=INFOTEXTE},{L2=14},{D0=42},{D1X=5.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
*
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L1
[mm]
Emile Maurin 31-1460-4-12
31-1460-4-12
M4
7.2
13
30/32
32.0
12
30
12
30
Emile Maurin 31-1460-5-13
31-1460-5-13
M5
8.7
13
36
33.5
13
31
14
30
Emile Maurin 31-1460-5-15
31-1460-5-15
M5
8.7
13
42
35.0
15
33
14
30
Emile Maurin 31-1460-5-16
31-1460-5-16
M5
8.7
13
48
36.5
16
34
16
45
Emile Maurin 31-1460-6-18
31-1460-6-18
M6
10.0
13
55
38.5
18
36
16
45
Emile Maurin 31-1460-6-19
31-1460-6-19
M6
10.0
13
60
39.5
19
37
16
45
Emile Maurin 31-1460-6-20
31-1460-6-20
M6
10.0
13
65
40.5
20
38
18
45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성