카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-040 - Vis à patin grand angle - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
composants_mecaniques
31_04
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_04/31_040.prj},{NB=emile_maurin_31-040-8-63},{REF=31-040-8-63},{MAT=Acier},{D1=M 8},{D2=6.1},{NG=8.000},{DK=6.466},{L1=63},{L1X=25 , 40 , 50 , 63},{S1=4},{D=15-2.7 , 18-4.3},{N=1.200},{T=2.500},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=31-040.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 31-040-6-30
31-040-6-30
Acier
M 6
4.5
30
3
Emile Maurin 31-040-6-40
31-040-6-40
Acier
M 6
4.5
40
3
Emile Maurin 31-040-6-50
31-040-6-50
Acier
M 6
4.5
50
3
Emile Maurin 31-040-8-25
31-040-8-25
Acier
M 8
6.1
25
4
Emile Maurin 31-040-8-40
31-040-8-40
Acier
M 8
6.1
40
4
Emile Maurin 31-040-8-50
31-040-8-50
Acier
M 8
6.1
50
4
Emile Maurin 31-040-8-63
31-040-8-63
Acier
M 8
6.1
63
4
Emile Maurin 31-040-10-40
31-040-10-40
Acier
M 10
7.8
40
5
Emile Maurin 31-040-10-50
31-040-10-50
Acier
M 10
7.8
50
5
Emile Maurin 31-040-10-63
31-040-10-63
Acier
M 10
7.8
63
5
Emile Maurin 31-040-10-80
31-040-10-80
Acier
M 10
7.8
80
5
Emile Maurin 31-040-12-40
31-040-12-40
Acier
M 12
9.4
40
6
Emile Maurin 31-040-12-63
31-040-12-63
Acier
M 12
9.4
63
6
Emile Maurin 31-040-12-80
31-040-12-80
Acier
M 12
9.4
80
6
Emile Maurin 31-040-12-10...
31-040-12-100
Acier
M 12
9.4
100
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성