카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-14 - Anneau de levage articulé à paliers
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Anneaux de levage articulés
18_14
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/anneaux_levages/18_14/18_140.prj},{NB=emile_maurin_18-140-3_0},{REF=18-140-3},{ALPHA=0},{CMU=3},{D1=M16},{D1X=16.000},{D2=48},{D3=18},{H1=67},{H2=16},{H3=5},{H4=24},{H5=25},{H6=6},{H7=30},{H8=1},{L1=178},{L2=34},{L3=71},{L4=53},{L5=22},{L6=92},{L7=-},{L8=-},{L9=-},{C=120},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=18_140_sbl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
CMU
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
C
Couple de serrage
[Nm]
Emile Maurin 18-140-3
18-140-3
3
M16
48
18
67
16
5
24
25
6
30
1
178
34
71
53
22
92
-
-
-
120
Emile Maurin 18-140-10
18-140-10
10
M20
65
30
102
22
6
54
43
8
50
-
194
120
100
-
-
-
143
78
25
300
Emile Maurin 18-140-16
18-140-16
16
M30
90
46
134
30
8
67
63
10
70
-
270
170
134
-
-
-
198
104
32
600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성