카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-121 - A crochet
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Anneaux de levage articulés
18_12
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/anneaux_levages/18_12/18_121.prj},{NB=emile_maurin_18-121-2,5-20},{REF=18-121-2,5-20},{BEZEICH=RUD-PP-S-2.5t-M20},{CMU=2.5},{D1=M20},{NDM=20},{D2=61},{H1=187},{H2=126},{H3=61},{H4=28},{H5=50},{S1=55},{L1=30},{L2=30},{VAR=Standard},{G1=11.0},{M1=20.000},{M2=16.933},{GEW=1.7},{AM=Handfest mit Gabelschlüssel},{BESTNR1=7989075},{BESTNR2=-},{VERS=3},{PPATH=18_121/18_121_sbl.prj},{KUT=16.1},{XXX=0},{XX=1.000},{X=-},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=18_121.txt},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
CMU
[T]
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
H2
ⁿ/ₐ
H3
ⁿ/ₐ
H4
ⁿ/ₐ
H5
ⁿ/ₐ
S1
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
SHOW
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 18-121-0,6-1...
18-121-0,6-12
0.63
M12
40
116
75
41
13
34
36
18
18
1
Emile Maurin 18-121-1,5-1...
18-121-1,5-16
1.5
M16
46
147
97
50
20
40
41
25
25
1
Emile Maurin 18-121-2,5-2...
18-121-2,5-20
2.5
M20
61
187
126
61
28
50
55
30
30
1
Emile Maurin 18-121-4-24
18-121-4-24
4.0
M24
78
227
150
77
36
62
70
36
35
1
Emile Maurin 18-121-5-30
18-121-5-30
5.0
M30
95
267
174
93
37
77
85
45
40
1
Emile Maurin 18-121-8-36
18-121-8-36
8.0
M36
100
310
208
102
49
84
90
54
48
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성