카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-68 - Rondelle frein pour écrou à encoches - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Ecrous - Ecrous en Té - Tasseaux
31_68
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/ecrous_ecrous_en_te_tasseaux/31_68/31_68.prj},{NB=emile_maurin_31-681-90},{REF=31-681-90},{D1=90},{D2=126},{D3=108.0},{L1=10},{L2=10},{L3=1.75},{H1=86.5},{INFOS=INFOTEXTE},{N=19},{D22=108.000},{WEB=https://www.michaud-chailly.fr},{REF1=F2-11-18}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
H1
[mm]
Emile Maurin 31-681-10
31-681-10
10
21
13.5
3
3
1.00
8.5
Emile Maurin 31-681-12
31-681-12
12
25
17.0
3
3
1.00
10.5
Emile Maurin 31-681-15
31-681-15
15
28
21.0
4
4
1.00
13.5
Emile Maurin 31-681-17
31-681-17
17
32
24.0
4
4
1.00
15.5
Emile Maurin 31-681-20
31-681-20
20
36
26.0
4
4
1.00
18.5
Emile Maurin 31-681-25
31-681-25
25
42
32.0
5
5
1.25
23.0
Emile Maurin 31-681-30
31-681-30
30
49
38.0
5
5
1.25
27.5
Emile Maurin 31-681-35
31-681-35
35
57
44.0
5
6
1.25
32.5
Emile Maurin 31-681-40
31-681-40
40
62
50.0
6
6
1.25
37.5
Emile Maurin 31-681-45
31-681-45
45
69
56.0
6
6
1.25
42.5
Emile Maurin 31-681-50
31-681-50
50
74
61.0
6
6
1.25
47.5
Emile Maurin 31-681-55
31-681-55
55
81
67.0
7
8
1.25
52.5
Emile Maurin 31-681-60
31-681-60
60
86
73.0
7
8
1.50
57.5
Emile Maurin 31-681-65
31-681-65
65
92
79.0
7
8
1.50
62.5
Emile Maurin 31-681-70
31-681-70
70
98
85.0
8
8
1.50
66.5
Emile Maurin 31-681-75
31-681-75
75
104
90.0
8
8
1.50
71.5
Emile Maurin 31-681-80
31-681-80
80
112
95.0
8
10
1.75
76.5
Emile Maurin 31-681-85
31-681-85
85
119
102.0
8
10
1.75
81.5
Emile Maurin 31-681-90
31-681-90
90
126
108.0
10
10
1.75
86.5
Emile Maurin 31-681-95
31-681-95
95
133
113.0
10
10
1.75
91.5
Emile Maurin 31-681-100
31-681-100
100
142
120.0
10
12
1.75
96.5
Emile Maurin 31-681-105
31-681-105
105
145
126.0
12
12
1.75
100.5
Emile Maurin 31-681-110
31-681-110
110
154
133.0
12
12
1.75
105.5
Emile Maurin 31-681-115
31-681-115
115
159
137.0
12
12
2.00
110.5
Emile Maurin 31-681-120
31-681-120
120
164
138.0
12
14
2.00
115.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성