카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 95-30 - Cale de réglage pour crapaud acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Eléments d'assemblage pour structure métalliques (Série 95)
Crapauds
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/structure_metallique/crapauds/95_30.prj},{NB=emile_maurin_95-301-24-12_400},{DES=Cale de réglage pour crapaud acier},{NORME1=-},{NORME2=-},{REVETEMENT=Zingué},{CERTIFICATION=CE ETA 12/0300},{MARQUE=LINDAPTER},{REF1=9716124},{REF=95-301-24-12},{LODLEVEL=400},{D1=M24},{H1=12.0},{L1=54},{L2=12},{L3=32.0},{INFOS=INFOTEXTE},{T=MIN},{MATIERE=fonte},{PC=P1S24},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr},{X1=6},{TP1=12},{TP2=24},{P1=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
emile_maurin_95-301-8-2
Zingué
CE ETA 12/0300
95-301-8-2
M8
2.0
19
4
9.5
emile_maurin_95-301-8-4
Zingué
CE ETA 12/0300
95-301-8-4
M8
4.0
21
4
10.0
emile_maurin_95-301-10-2
Zingué
CE ETA 12/0300
95-301-10-2
M10
2.0
25
5
14.0
emile_maurin_95-301-10-5
Zingué
CE ETA 12/0300
95-301-10-5
M10
5.0
24
5
13.0
emile_maurin_95-301-10-10
Zingué
CE ETA 12/0300
95-301-10-10
M10
10.0
24
5
13.0
emile_maurin_95-301-12-2,...
Zingué
CE ETA 12/0300
95-301-12-2,5
M12
2.5
31
6
19.5
emile_maurin_95-301-12-6
Zingué
CE ETA 12/0300
95-301-12-6
M12
6.0
30
6
16.0
emile_maurin_95-301-12-12
Zingué
CE ETA 12/0300
95-301-12-12
M12
12.0
30
6
16.0
emile_maurin_95-301-16-3
Zingué
CE ETA 12/0300
95-301-16-3
M16
3.0
38
8
17.5
emile_maurin_95-301-16-8
Zingué
CE ETA 12/0300
95-301-16-8
M16
8.0
35
8
21.0
emile_maurin_95-301-16-16
Zingué
CE ETA 12/0300
95-301-16-16
M16
16.0
35
8
21.0
emile_maurin_95-301-20-4
Zingué
CE ETA 12/0300
95-301-20-4
M20
4.0
44
10
22.0
emile_maurin_95-301-20-10
Zingué
CE ETA 12/0300
95-301-20-10
M20
10.0
43
10
23.0
emile_maurin_95-301-20-20
Zingué
CE ETA 12/0300
95-301-20-20
M20
20.0
43
10
23.0
emile_maurin_95-301-24-4
Zingué
CE ETA 12/0300
95-301-24-4
M24
4.0
57
12
29.0
emile_maurin_95-301-24-12
Zingué
CE ETA 12/0300
95-301-24-12
M24
12.0
54
12
32.0
emile_maurin_95-301-24-25
Zingué
CE ETA 12/0300
95-301-24-25
M24
25.0
54
12
32.0
emile_maurin_95-303-8-4
Galvanisé
-
95-303-8-4
M8
4.0
21
4
10.0
emile_maurin_95-303-10-2
Galvanisé
-
95-303-10-2
M10
2.0
25
5
14.0
emile_maurin_95-303-10-5
Galvanisé
-
95-303-10-5
M10
5.0
24
5
13.0
emile_maurin_95-303-10-10
Galvanisé
-
95-303-10-10
M10
10.0
24
5
13.0
emile_maurin_95-303-12-2,...
Galvanisé
-
95-303-12-2,5
M12
2.5
31
6
19.5
emile_maurin_95-303-12-6
Galvanisé
-
95-303-12-6
M12
6.0
30
6
16.0
emile_maurin_95-303-12-12
Galvanisé
-
95-303-12-12
M12
12.0
30
6
16.0
emile_maurin_95-303-16-3
Galvanisé
-
95-303-16-3
M16
3.0
38
8
17.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성