카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 26000 - Vis à tête cylindrique à six pans creux Unbrako - ISO 4762 DIN 912 - Acier classe 12.9 Brut
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Vis à six pans creux
Hexagon socket head cap screw
12.9 class
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/vix_six_pans_creux/vis_chc/classe_12_9/26000.prj},{NB=emile_maurin_2600012X70},{REF=2600012X70},{DXL=12x70},{MAT=Acier brut classe 12.9},{IDNR=},{D=12.0},{L=70},{LG=34.000},{LF=1.450},{D3=9.853},{P=1.750},{S=10.0},{DK=18.0},{DA=13.700},{DS=12.000},{E=11.430},{K=12.0},{HM=36.000},{R=0.600},{T=6.000},{V=1.200},{DW=17.230},{W=4.800},{FORM=0.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
B
[mm]
Emile Maurin 260001,6X4
260001,6X4
1.6x4
Acier brut classe 12.9
1.6
4
1.5
3.0
1.6
L
Emile Maurin 260001,6X6
260001,6X6
1.6x6
Acier brut classe 12.9
1.6
6
1.5
3.0
1.6
L
Emile Maurin 260002X3
260002X3
2x3
Acier brut classe 12.9
2.0
3
1.5
3.8
2.0
L
Emile Maurin 260002X4
260002X4
2x4
Acier brut classe 12.9
2.0
4
1.5
3.8
2.0
L
Emile Maurin 260002X5
260002X5
2x5
Acier brut classe 12.9
2.0
5
1.5
3.8
2.0
L
Emile Maurin 260002X6
260002X6
2x6
Acier brut classe 12.9
2.0
6
1.5
3.8
2.0
L
Emile Maurin 260002X8
260002X8
2x8
Acier brut classe 12.9
2.0
8
1.5
3.8
2.0
L
Emile Maurin 260002X10
260002X10
2x10
Acier brut classe 12.9
2.0
10
1.5
3.8
2.0
L
Emile Maurin 260002X12
260002X12
2x12
Acier brut classe 12.9
2.0
12
1.5
3.8
2.0
L
Emile Maurin 260002,5X5
260002,5X5
2.5x5
Acier brut classe 12.9
2.5
5
2.0
4.5
2.5
L
Emile Maurin 260002,5X6
260002,5X6
2.5x6
Acier brut classe 12.9
2.5
6
2.0
4.5
2.5
L
Emile Maurin 260002,5X8
260002,5X8
2.5x8
Acier brut classe 12.9
2.5
8
2.0
4.5
2.5
L
Emile Maurin 260002,5X10
260002,5X10
2.5x10
Acier brut classe 12.9
2.5
10
2.0
4.5
2.5
L
Emile Maurin 260002,5X12
260002,5X12
2.5x12
Acier brut classe 12.9
2.5
12
2.0
4.5
2.5
L
Emile Maurin 260003X5
260003X5
3x5
Acier brut classe 12.9
3.0
5
2.5
5.5
3.0
L
Emile Maurin 260003X6
260003X6
3x6
Acier brut classe 12.9
3.0
6
2.5
5.5
3.0
L
Emile Maurin 260003X8
260003X8
3x8
Acier brut classe 12.9
3.0
8
2.5
5.5
3.0
L
Emile Maurin 260003X10
260003X10
3x10
Acier brut classe 12.9
3.0
10
2.5
5.5
3.0
L
Emile Maurin 260003X12
260003X12
3x12
Acier brut classe 12.9
3.0
12
2.5
5.5
3.0
L
Emile Maurin 260003X14
260003X14
3x14
Acier brut classe 12.9
3.0
14
2.5
5.5
3.0
L
Emile Maurin 260003X15
260003X15
3x15
Acier brut classe 12.9
3.0
15
2.5
5.5
3.0
L
Emile Maurin 260003X16
260003X16
3x16
Acier brut classe 12.9
3.0
16
2.5
5.5
3.0
L
Emile Maurin 260003X20
260003X20
3x20
Acier brut classe 12.9
3.0
20
2.5
5.5
3.0
18
Emile Maurin 260003X25
260003X25
3x25
Acier brut classe 12.9
3.0
25
2.5
5.5
3.0
18
Emile Maurin 260003X30
260003X30
3x30
Acier brut classe 12.9
3.0
30
2.5
5.5
3.0
18
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성