카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 25100 - Vis à tête cylindrique bombée à six pans creux - ISO 7380-1 - Acier classe 10.9 Brut
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Vis à six pans creux
Hexagon socket head cap screw
10.9 class
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/vix_six_pans_creux/vis_chc/classe_10_9/25100.prj},{NB=emile_maurin_251006X20},{REF=251006X20},{DXL=6x20},{MAT=Acier brut classe 10.9},{IDNR=},{D=6},{L=20},{D3=4.773},{DK=10.5},{K=3.30},{S=4.0},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
Emile Maurin 251003X6
251003X6
3x6
Acier brut classe 10.9
3
6
5.7
1.65
2.0
Emile Maurin 251003X8
251003X8
3x8
Acier brut classe 10.9
3
8
5.7
1.65
2.0
Emile Maurin 251003X10
251003X10
3x10
Acier brut classe 10.9
3
10
5.7
1.65
2.0
Emile Maurin 251003X12
251003X12
3x12
Acier brut classe 10.9
3
12
5.7
1.65
2.0
Emile Maurin 251003X16
251003X16
3x16
Acier brut classe 10.9
3
16
5.7
1.65
2.0
Emile Maurin 251003X20
251003X20
3x20
Acier brut classe 10.9
3
20
5.7
1.65
2.0
Emile Maurin 251004X6
251004X6
4x6
Acier brut classe 10.9
4
6
7.6
2.20
2.5
Emile Maurin 251004X8
251004X8
4x8
Acier brut classe 10.9
4
8
7.6
2.20
2.5
Emile Maurin 251004X10
251004X10
4x10
Acier brut classe 10.9
4
10
7.6
2.20
2.5
Emile Maurin 251004X12
251004X12
4x12
Acier brut classe 10.9
4
12
7.6
2.20
2.5
Emile Maurin 251004X16
251004X16
4x16
Acier brut classe 10.9
4
16
7.6
2.20
2.5
Emile Maurin 251004X20
251004X20
4x20
Acier brut classe 10.9
4
20
7.6
2.20
2.5
Emile Maurin 251004X25
251004X25
4x25
Acier brut classe 10.9
4
25
7.6
2.20
2.5
Emile Maurin 251004X30
251004X30
4x30
Acier brut classe 10.9
4
30
7.6
2.20
2.5
Emile Maurin 251004X35
251004X35
4x35
Acier brut classe 10.9
4
35
7.6
2.20
2.5
Emile Maurin 251004X40
251004X40
4x40
Acier brut classe 10.9
4
40
7.6
2.20
2.5
Emile Maurin 251005X8
251005X8
5x8
Acier brut classe 10.9
5
8
9.5
2.75
3.0
Emile Maurin 251005X10
251005X10
5x10
Acier brut classe 10.9
5
10
9.5
2.75
3.0
Emile Maurin 251005X12
251005X12
5x12
Acier brut classe 10.9
5
12
9.5
2.75
3.0
Emile Maurin 251005X16
251005X16
5x16
Acier brut classe 10.9
5
16
9.5
2.75
3.0
Emile Maurin 251005X20
251005X20
5x20
Acier brut classe 10.9
5
20
9.5
2.75
3.0
Emile Maurin 251005X25
251005X25
5x25
Acier brut classe 10.9
5
25
9.5
2.75
3.0
Emile Maurin 251005X30
251005X30
5x30
Acier brut classe 10.9
5
30
9.5
2.75
3.0
Emile Maurin 251005X35
251005X35
5x35
Acier brut classe 10.9
5
35
9.5
2.75
3.0
Emile Maurin 251005X40
251005X40
5x40
Acier brut classe 10.9
5
40
9.5
2.75
3.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성