카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 34781 - Vis autoperceuse DRILLEX® tête fraisée empreinte Phillips - Acier zn - UNI-EN-ISO
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
Vis autoperceuses
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/vis_metaux_tole/vis_autoperceuse/34781.prj},{NB=emile_maurin_347813,9X50},{REF=347813,9X50},{MAT=Acier zingué},{D=3.9},{DXL=3.9x50},{DK=7.50},{K=2.3},{EMPREINTE=2},{L=50},{LG=42.000},{P=1.400},{DP=3.100},{A=1.400},{R=1.500},{MH=3.000},{MZ=MIN},{TH=6.250},{TZ=4.000},{IDNR=4.000},{D3=2.000},{K1=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DXL
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
K
[mm]
EMPREINTE
H N°
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 347813,5X13
347813,5X13
Acier zingué
3.5
3.5x13
6.80
2.1
2
Emile Maurin 347813,5X16
347813,5X16
Acier zingué
3.5
3.5x16
6.80
2.1
2
Emile Maurin 347813,5X19
347813,5X19
Acier zingué
3.5
3.5x19
6.80
2.1
2
Emile Maurin 347813,5X25
347813,5X25
Acier zingué
3.5
3.5x25
6.80
2.1
2
Emile Maurin 347813,5X32
347813,5X32
Acier zingué
3.5
3.5x32
6.80
2.1
2
Emile Maurin 347813,5X38
347813,5X38
Acier zingué
3.5
3.5x38
6.80
2.1
2
Emile Maurin 347813,9X13
347813,9X13
Acier zingué
3.9
3.9x13
7.50
2.3
2
Emile Maurin 347813,9X16
347813,9X16
Acier zingué
3.9
3.9x16
7.50
2.3
2
Emile Maurin 347813,9X19
347813,9X19
Acier zingué
3.9
3.9x19
7.50
2.3
2
Emile Maurin 347813,9X25
347813,9X25
Acier zingué
3.9
3.9x25
7.50
2.3
2
Emile Maurin 347813,9X32
347813,9X32
Acier zingué
3.9
3.9x32
7.50
2.3
2
Emile Maurin 347813,9X38
347813,9X38
Acier zingué
3.9
3.9x38
7.50
2.3
2
Emile Maurin 347813,9X45
347813,9X45
Acier zingué
3.9
3.9x45
7.50
2.3
2
Emile Maurin 347813,9X50
347813,9X50
Acier zingué
3.9
3.9x50
7.50
2.3
2
Emile Maurin 347814,2X13
347814,2X13
Acier zingué
4.2
4.2x13
8.10
2.5
2
Emile Maurin 347814,2X16
347814,2X16
Acier zingué
4.2
4.2x16
8.10
2.5
2
Emile Maurin 347814,2X19
347814,2X19
Acier zingué
4.2
4.2x19
8.10
2.5
2
Emile Maurin 347814,2X25
347814,2X25
Acier zingué
4.2
4.2x25
8.10
2.5
2
Emile Maurin 347814,2X32
347814,2X32
Acier zingué
4.2
4.2x32
8.10
2.5
2
Emile Maurin 347814,2X38
347814,2X38
Acier zingué
4.2
4.2x38
8.10
2.5
2
Emile Maurin 347814,8X16
347814,8X16
Acier zingué
4.8
4.8x16
9.50
3.0
2
Emile Maurin 347814,8X19
347814,8X19
Acier zingué
4.8
4.8x19
9.50
3.0
2
Emile Maurin 347814,8X25
347814,8X25
Acier zingué
4.8
4.8x25
9.50
3.0
2
Emile Maurin 347814,8X32
347814,8X32
Acier zingué
4.8
4.8x32
9.50
3.0
2
Emile Maurin 347814,8X38
347814,8X38
Acier zingué
4.8
4.8x38
9.50
3.0
2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성