카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 43940 - Tige filetée longueur 1 mètre - NFE 25136 - Acier classe 8.8 Brut
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Tiges filetées
Classe 8.8
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/tige_filete/classe_8.8/43940.prj},{NB=emile_maurin_4394018},{REF=4394018},{MAT=Acier brut classe 8.8},{D=18},{P=2.50},{D3=14.933},{L=1000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
[mm]
D3
[mm]
L
[mm]
Emile Maurin 439404
439404
Acier brut classe 8.8
4
0.70
3.141
1000
Emile Maurin 439405
439405
Acier brut classe 8.8
5
0.80
4.019
1000
Emile Maurin 439406
439406
Acier brut classe 8.8
6
1.00
4.773
1000
Emile Maurin 439408
439408
Acier brut classe 8.8
8
1.25
6.466
1000
Emile Maurin 4394010
4394010
Acier brut classe 8.8
10
1.50
8.160
1000
Emile Maurin 4394012
4394012
Acier brut classe 8.8
12
1.75
9.853
1000
Emile Maurin 4394014
4394014
Acier brut classe 8.8
14
2.00
11.546
1000
Emile Maurin 4394016
4394016
Acier brut classe 8.8
16
2.00
13.546
1000
Emile Maurin 4394018
4394018
Acier brut classe 8.8
18
2.50
14.933
1000
Emile Maurin 4394020
4394020
Acier brut classe 8.8
20
2.50
16.933
1000
Emile Maurin 4394022
4394022
Acier brut classe 8.8
22
2.50
18.933
1000
Emile Maurin 4394024
4394024
Acier brut classe 8.8
24
3.00
20.319
1000
Emile Maurin 4394027
4394027
Acier brut classe 8.8
27
3.00
23.319
1000
Emile Maurin 4394030
4394030
Acier brut classe 8.8
30
3.50
25.706
1000
Emile Maurin 4394033
4394033
Acier brut classe 8.8
33
3.50
28.706
1000
Emile Maurin 4394036
4394036
Acier brut classe 8.8
36
4.00
31.093
1000
Emile Maurin 4394039
4394039
Acier brut classe 8.8
39
4.00
34.093
1000
Emile Maurin 4394042
4394042
Acier brut classe 8.8
42
4.50
36.479
1000
Emile Maurin 4394048
4394048
Acier brut classe 8.8
48
5.00
41.866
1000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성