카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 82100 - Vis à métaux tête fraisée fendue - Nylon 6.6 Naturel
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en plastique
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_plastique/82100.prj},{NB=emile_maurin_821005X25},{REF=821005X25},{DXL=5x25},{MAT=Nylon 6.6},{IDNR=},{D=5},{L=25},{D3=4.019},{P=0.800},{DF=4.480},{DK=9.200},{A=1.600},{B=0.000},{X=0.000},{K=2.50},{N=1.200},{R=0.500},{T=1.300},{FORM=0.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
Emile Maurin 821003X10
821003X10
3x10
Nylon 6.6
3
10
5.600
1.65
Emile Maurin 821003X12
821003X12
3x12
Nylon 6.6
3
12
5.600
1.65
Emile Maurin 821003X16
821003X16
3x16
Nylon 6.6
3
16
5.600
1.65
Emile Maurin 821003X20
821003X20
3x20
Nylon 6.6
3
20
5.600
1.65
Emile Maurin 821003X25
821003X25
3x25
Nylon 6.6
3
25
5.600
1.65
Emile Maurin 821003X30
821003X30
3x30
Nylon 6.6
3
30
5.600
1.65
Emile Maurin 821004X10
821004X10
4x10
Nylon 6.6
4
10
7.500
2.20
Emile Maurin 821004X12
821004X12
4x12
Nylon 6.6
4
12
7.500
2.20
Emile Maurin 821004X16
821004X16
4x16
Nylon 6.6
4
16
7.500
2.20
Emile Maurin 821004X20
821004X20
4x20
Nylon 6.6
4
20
7.500
2.20
Emile Maurin 821004X25
821004X25
4x25
Nylon 6.6
4
25
7.500
2.20
Emile Maurin 821004X30
821004X30
4x30
Nylon 6.6
4
30
7.500
2.20
Emile Maurin 821004X35
821004X35
4x35
Nylon 6.6
4
35
7.500
2.20
Emile Maurin 821004X40
821004X40
4x40
Nylon 6.6
4
40
7.500
2.20
Emile Maurin 821005X10
821005X10
5x10
Nylon 6.6
5
10
9.200
2.50
Emile Maurin 821005X12
821005X12
5x12
Nylon 6.6
5
12
9.200
2.50
Emile Maurin 821005X16
821005X16
5x16
Nylon 6.6
5
16
9.200
2.50
Emile Maurin 821005X20
821005X20
5x20
Nylon 6.6
5
20
9.200
2.50
Emile Maurin 821005X25
821005X25
5x25
Nylon 6.6
5
25
9.200
2.50
Emile Maurin 821005X30
821005X30
5x30
Nylon 6.6
5
30
9.200
2.50
Emile Maurin 821005X35
821005X35
5x35
Nylon 6.6
5
35
9.200
2.50
Emile Maurin 821005X40
821005X40
5x40
Nylon 6.6
5
40
9.200
2.50
Emile Maurin 821006X10
821006X10
6x10
Nylon 6.6
6
10
11.000
3.00
Emile Maurin 821006X12
821006X12
6x12
Nylon 6.6
6
12
11.000
3.00
Emile Maurin 821006X16
821006X16
6x16
Nylon 6.6
6
16
11.000
3.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성