카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 62804 - Vis à métaux tête cylindrique inviolables "Snake Eyes" - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_metaux_auto/a2/62804.prj},{NB=emile_maurin_628045X12},{REF=628045X12},{DXL=5x12},{MAT=Inox A2},{D=5},{P=0.800},{D3=4.019},{L=12},{DK=10.0},{K=3.20},{R=0.400},{A=1.600},{W=23.913},{M=2.706},{N=1.150},{T=1.650},{RK=0.825},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
Emile Maurin 628043X10
628043X10
3x10
Inox A2
3
10
5.9
1.80
Emile Maurin 628043X12
628043X12
3x12
Inox A2
3
12
5.9
1.80
Emile Maurin 628043X16
628043X16
3x16
Inox A2
3
16
5.9
1.80
Emile Maurin 628044X10
628044X10
4x10
Inox A2
4
10
8.0
2.45
Emile Maurin 628044X12
628044X12
4x12
Inox A2
4
12
8.0
2.45
Emile Maurin 628044X16
628044X16
4x16
Inox A2
4
16
8.0
2.45
Emile Maurin 628044X20
628044X20
4x20
Inox A2
4
20
8.0
2.45
Emile Maurin 628045X12
628045X12
5x12
Inox A2
5
12
10.0
3.20
Emile Maurin 628045X16
628045X16
5x16
Inox A2
5
16
10.0
3.20
Emile Maurin 628045X20
628045X20
5x20
Inox A2
5
20
10.0
3.20
Emile Maurin 628045X25
628045X25
5x25
Inox A2
5
25
10.0
3.20
Emile Maurin 628045X30
628045X30
5x30
Inox A2
5
30
10.0
3.20
Emile Maurin 628046X20
628046X20
6x20
Inox A2
6
20
12.0
3.60
Emile Maurin 628046X25
628046X25
6x25
Inox A2
6
25
12.0
3.60
Emile Maurin 628046X30
628046X30
6x30
Inox A2
6
30
12.0
3.60
Emile Maurin 628046X40
628046X40
6x40
Inox A2
6
40
12.0
3.60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성