카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modéle 62440 - Vis autoperceuse tête cylindrique Pozidrive - DIN 7504 MZ - AISI 410
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_metaux_auto/a2/62440.prj},{NB=emile_maurin_624404,2X19},{REF=624404,2X19},{DXL=4.2X19},{MAT=Inox A2},{KR=1},{D=4.2},{DK=8.2},{L=19.0},{D3=3.100},{P=1.400},{LG=10.300},{DP=3.600},{A=1.400},{K=3.05},{R=0.200},{RF=6.500},{MH=4.400},{MZ=4.400},{TH=2.400},{TZ=2.400},{M=2.900},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Diamètre nominal de filetage
[mm]
DK
Diamètre de tête
[mm]
L
Longueur nominale
[mm]
K
Hauteur de tête
[mm]
Emile Maurin 624404,2X13
624404,2X13
4.2X13
Inox A2
4.2
8.2
13.0
3.05
Emile Maurin 624404,2X16
624404,2X16
4.2X16
Inox A2
4.2
8.2
16.0
3.05
Emile Maurin 624404,2X19
624404,2X19
4.2X19
Inox A2
4.2
8.2
19.0
3.05
Emile Maurin 624404,8X16
624404,8X16
4.8X16
Inox A2
4.8
9.5
16.0
3.55
Emile Maurin 624404,8X19
624404,8X19
4.8X19
Inox A2
4.8
9.5
19.0
3.55
Emile Maurin 624404,8X25
624404,8X25
4.8X25
Inox A2
4.8
9.5
25.0
3.55
Emile Maurin 624404,8X32
624404,8X32
4.8X32
Inox A2
4.8
9.5
32.0
3.55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성