카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 62412 - Vis à tôle tête fraisée bombée Phillips - DIN 7983 Type C - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_metaux_auto/a2/62412.prj},{NB=emile_maurin_624124,2X38},{REF=624124,2X38},{DXL=4.2x38},{D=4.2},{P=1.400},{D3=3.100},{L=38.0},{R=10.495},{DK=8.100},{K=2.50},{EMP=2},{C=0.500},{N=0.933},{N1=5.600},{T=1.220},{M=4.500},{MAT=0.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
EMP
Empreinte n°
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 624122,9X6,5
624122,9X6,5
2.9x6.5
2.9
6.5
5.500
1.70
1
Emile Maurin 624122,9X9,5
624122,9X9,5
2.9x9.5
2.9
9.5
5.500
1.70
1
Emile Maurin 624122,9X13
624122,9X13
2.9x13
2.9
13.0
5.500
1.70
1
Emile Maurin 624122,9X16
624122,9X16
2.9x16
2.9
16.0
5.500
1.70
1
Emile Maurin 624122,9X19
624122,9X19
2.9x19
2.9
19.0
5.500
1.70
1
Emile Maurin 624122,9X22
624122,9X22
2.9x22
2.9
22.0
5.500
1.70
1
Emile Maurin 624123,5X6,5
624123,5X6,5
3.5x6.5
3.5
6.5
6.800
2.10
2
Emile Maurin 624123,5X9,5
624123,5X9,5
3.5x9.5
3.5
9.5
6.800
2.10
2
Emile Maurin 624123,5X13
624123,5X13
3.5x13
3.5
13.0
6.800
2.10
2
Emile Maurin 624123,5X16
624123,5X16
3.5x16
3.5
16.0
6.800
2.10
2
Emile Maurin 624123,5X19
624123,5X19
3.5x19
3.5
19.0
6.800
2.10
2
Emile Maurin 624123,5X22
624123,5X22
3.5x22
3.5
22.0
6.800
2.10
2
Emile Maurin 624123,5X25
624123,5X25
3.5x25
3.5
25.0
6.800
2.10
2
Emile Maurin 624123,5X32
624123,5X32
3.5x32
3.5
32.0
6.800
2.10
2
Emile Maurin 624123,5X38
624123,5X38
3.5x38
3.5
38.0
6.800
2.10
2
Emile Maurin 624123,9X9,5
624123,9X9,5
3.9x9.5
3.9
9.5
7.500
2.30
2
Emile Maurin 624123,9X13
624123,9X13
3.9x13
3.9
13.0
7.500
2.30
2
Emile Maurin 624123,9X16
624123,9X16
3.9x16
3.9
16.0
7.500
2.30
2
Emile Maurin 624123,9X19
624123,9X19
3.9x19
3.9
19.0
7.500
2.30
2
Emile Maurin 624123,9X22
624123,9X22
3.9x22
3.9
22.0
7.500
2.30
2
Emile Maurin 624123,9X25
624123,9X25
3.9x25
3.9
25.0
7.500
2.30
2
Emile Maurin 624123,9X32
624123,9X32
3.9x32
3.9
32.0
7.500
2.30
2
Emile Maurin 624123,9X38
624123,9X38
3.9x38
3.9
38.0
7.500
2.30
2
Emile Maurin 624123,9X45
624123,9X45
3.9x45
3.9
45.0
7.500
2.30
2
Emile Maurin 624123,9X50
624123,9X50
3.9x50
3.9
50.0
7.500
2.30
2
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성