카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 62221 - Vis à métaux tête fraisée bombée Pozidrive - DIN 966 - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_metaux_auto/a2/62221.prj},{NB=emile_maurin_622215X8},{REF=622215X8},{DXL=5x8},{MAT=Inox A2},{IDNR=},{NENN=M5x8},{D=5.0},{D3=4.019},{P=0.800},{L=8},{DF=4.480},{A=1.600},{DK=9.300},{K=2.70},{R=1.300},{RF=9.500},{M=5.400},{LG=4.300},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DK
Diameter of the head
[mm]
K
Head height
[mm]
Emile Maurin 622212,5X8
622212,5X8
2.5x8
Inox A2
2.5
8
4.700
1.50
Emile Maurin 622213X6
622213X6
3x6
Inox A2
3.0
6
5.500
1.65
Emile Maurin 622213X8
622213X8
3x8
Inox A2
3.0
8
5.500
1.65
Emile Maurin 622213X10
622213X10
3x10
Inox A2
3.0
10
5.500
1.65
Emile Maurin 622213X12
622213X12
3x12
Inox A2
3.0
12
5.500
1.65
Emile Maurin 622213X16
622213X16
3x16
Inox A2
3.0
16
5.500
1.65
Emile Maurin 622213X20
622213X20
3x20
Inox A2
3.0
20
5.500
1.65
Emile Maurin 622213X25
622213X25
3x25
Inox A2
3.0
25
5.500
1.65
Emile Maurin 622213X30
622213X30
3x30
Inox A2
3.0
30
5.500
1.65
Emile Maurin 622214X6
622214X6
4x6
Inox A2
4.0
6
8.400
2.70
Emile Maurin 622214X8
622214X8
4x8
Inox A2
4.0
8
8.400
2.70
Emile Maurin 622214X10
622214X10
4x10
Inox A2
4.0
10
8.400
2.70
Emile Maurin 622214X12
622214X12
4x12
Inox A2
4.0
12
8.400
2.70
Emile Maurin 622214X16
622214X16
4x16
Inox A2
4.0
16
8.400
2.70
Emile Maurin 622214X20
622214X20
4x20
Inox A2
4.0
20
8.400
2.70
Emile Maurin 622214X25
622214X25
4x25
Inox A2
4.0
25
8.400
2.70
Emile Maurin 622214X30
622214X30
4x30
Inox A2
4.0
30
8.400
2.70
Emile Maurin 622214X35
622214X35
4x35
Inox A2
4.0
35
8.400
2.70
Emile Maurin 622214X40
622214X40
4x40
Inox A2
4.0
40
8.400
2.70
Emile Maurin 622215X8
622215X8
5x8
Inox A2
5.0
8
9.300
2.70
Emile Maurin 622215X10
622215X10
5x10
Inox A2
5.0
10
9.300
2.70
Emile Maurin 622215X12
622215X12
5x12
Inox A2
5.0
12
9.300
2.70
Emile Maurin 622215X16
622215X16
5x16
Inox A2
5.0
16
9.300
2.70
Emile Maurin 622215X20
622215X20
5x20
Inox A2
5.0
20
9.300
2.70
Emile Maurin 622215X25
622215X25
5x25
Inox A2
5.0
25
9.300
2.70
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성