카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 64517 - Rondelle élastique ondulée - DIN 137B - Inox A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Rondelle
a4
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/rondelles/a4/64517.prj},{NB=emile_maurin_645176},{REF=645176},{MAT=Inox A4},{D=6.0},{D1=6.4},{D2=12},{S=0.5},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
Emile Maurin 645172
645172
Inox A4
2.0
2.2
5
0.3
Emile Maurin 645172,5
645172,5
Inox A4
2.5
2.7
5
0.3
Emile Maurin 645173
645173
Inox A4
3.0
3.2
8
0.4
Emile Maurin 645174
645174
Inox A4
4.0
4.3
9
0.5
Emile Maurin 645175
645175
Inox A4
5.0
5.3
11
0.5
Emile Maurin 645176
645176
Inox A4
6.0
6.4
12
0.5
Emile Maurin 645178X15
645178X15
Inox A4
8.0
8.4
15
0.8
Emile Maurin 645178X17
645178X17
Inox A4
8.0
8.4
17
8.0
Emile Maurin 6451710
6451710
Inox A4
10.0
10.5
21
1.0
Emile Maurin 6451712
6451712
Inox A4
12.0
13.0
24
1.2
Emile Maurin 6451714
6451714
Inox A4
14.0
15.0
28
1.6
Emile Maurin 6451716
6451716
Inox A4
16.0
17.0
30
1.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성