카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 43390ZNNI - Ecrou hexagonal autofreiné à anneau non métallique Nylstop type P10 - NFE 25409 ISO 7040 - Acier classe 10 Zn Nickel
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Ecrous
Ecrous autofreinés
Non metal ring
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/ecrous/ecrous_autofreines/anneau_non_metal/43390znni.prj},{NB=emile_maurin_43390ZNNI 10},{REF=43390ZNNI 10},{MAT=Acier zingué classe 6},{IDNR=},{NENN=M10},{D=10},{D1=8.376},{P=1.500},{DA=10.800},{M=12.6},{M1=8.500},{S=16},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
Emile Maurin 43390ZNNI 6
43390ZNNI 6
Acier zingué classe 6
6
8.0
10
Emile Maurin 43390ZNNI 8
43390ZNNI 8
Acier zingué classe 6
8
10.6
13
Emile Maurin 43390ZNNI 10
43390ZNNI 10
Acier zingué classe 6
10
12.6
16
Emile Maurin 43390ZNNI 12
43390ZNNI 12
Acier zingué classe 6
12
15.0
18
Emile Maurin 43390ZNNI 16
43390ZNNI 16
Acier zingué classe 6
16
20.1
24
Emile Maurin 43390ZNNI 18
43390ZNNI 18
Acier zingué classe 6
18
22.3
27
Emile Maurin 43390ZNNI 20
43390ZNNI 20
Acier zingué classe 6
20
23.5
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성