카탈로그: Gates Tube Fittings
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
DS-VDDKO - Verschraubungskörper mit Mutter und Schneidring
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Schwenkverschraubungen, Richtungseinstellbare Verschraubungen
Einstellbare L-Verschraubung mit Dichtkegel
Powered by
CAD모델 선택
{emb/rohrverschraubungen/schwenkverschraubungen_richtungseinstellbare/l_verschraubung_dichtkegel/ds_vddko.prj},{NB=VDD22LV},{BESTELLNR=VDD22LV},{AD=22},{L=44},{L2=37.0},{L3=81.0},{I=27.5},{S=27},{S1=36},{S2=36},{SW=27.000},{NDM=30.000},{P=2.000},{GEW=44.3},{AD1=24.350},{AD2=22.000},{AD3=19.000},{AD4=26.950},{AD5=22.000},{AD6=17.000},{AD7=1.650},{K1=24.250},{K2=24.000},{L1X=1.200},{TL=10.000},{KZ=30.000},{LD=7.650},{I2=27.350},{L01=35.000},{L02=37.000},{L11=0.000},{L30=2.000},{L31=6.100},{L32=12.100},{L33=0.500},{L34=20.150},{L41=2.700},{L42=1.500},{R1=1.650},{R2=0.300},{R3=0.400},{R4=0.300},{VERS=1},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BZ=DS-VDDKO 22-L/1.4571},{PN=L / PN 160},{INFO=Einstellbare L - Verschraubung},{G=M30x2},{OR=O-RING 20X2/90 SHA/PERB},{OBLF=blank},{WERK=1.4571},{SK=VDDKOLS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr AD
[mm]
PN
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
I
Länge
[mm]
S
Schlüsselweite
[mm]
S1
Schlüsselweite
[mm]
S2
Schlüsselweite
[mm]
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Material
ⁿ/ₐ
VDD10L
DS-VDDKO 10-L/ZN
10
L / PN 500
Einstellbare L - Verschr...
30
28.0
58.0
15.0
14
19
19
Zink-Nickel
Stahl
VDD10LV
DS-VDDKO 10-L/1.4571
10
L / PN 250
Einstellbare L - Verschr...
30
28.0
58.0
15.0
14
19
19
blank
1.4571
VDD10S
DS-VDDKO 10-S/ZN
10
S / PN 800
Einstellbare L - Verschr...
34
28.5
62.5
17.5
19
22
22
Zink-Nickel
Stahl
VDD10SV
DS-VDDKO 10-S/1.4571
10
S / PN 630
Einstellbare L - Verschr...
34
28.5
62.5
17.5
17
22
22
blank
1.4571
VDD12L
DS-VDDKO 12-L/ZN
12
L / PN 500
Einstellbare L - Verschr...
32
28.5
60.5
17.0
17
22
22
Zink-Nickel
Stahl
VDD12LV
DS-VDDKO 12-L/1.4571
12
L / PN 250
Einstellbare L - Verschr...
32
28.5
60.5
17.0
17
22
22
blank
1.4571
VDD12S
DS-VDDKO 12-S/ZN
12
S / PN 630
Einstellbare L - Verschr...
38
29.5
67.5
21.5
22
24
24
Zink-Nickel
Stahl
VDD12SV
DS-VDDKO 12-S/1.4571
12
S / PN 630
Einstellbare L - Verschr...
38
29.5
67.5
21.5
17
24
24
blank
1.4571
VDD14S
DS-VDDKO 14-S/ZN
14
S / PN 630
Einstellbare L - Verschr...
40
33.0
73.0
22.0
19
27
27
Zink-Nickel
Stahl
VDD14SV
DS-VDDKO 14-S/1.4571
14
S / PN 630
Einstellbare L - Verschr...
40
33.0
73.0
22.0
19
27
27
blank
1.4571
VDD15L
DS-VDDKO 15-L/ZN
15
L / PN 400
Einstellbare L - Verschr...
36
31.5
67.5
21.0
19
27
27
Zink-Nickel
Stahl
VDD15LV
DS-VDDKO 15-L/1.4571
15
L / PN 250
Einstellbare L - Verschr...
36
31.5
67.5
21.0
19
27
27
blank
1.4571
VDD16S
DS-VDDKO 16-S/ZN
16
S / PN 630
Einstellbare L - Verschr...
43
34.0
77.0
24.5
24
30
30
Zink-Nickel
Stahl
VDD16SV
DS-VDDKO 16-S/1.4571
16
S / PN 400
Einstellbare L - Verschr...
43
34.0
77.0
24.5
24
30
30
blank
1.4571
VDD18L
DS-VDDKO 18-L/ZN
18
L / PN 400
Einstellbare L - Verschr...
40
34.0
74.0
23.5
24
32
32
Zink-Nickel
Stahl
VDD18LV
DS-VDDKO 18-L/1.4571
18
L / PN 160
Einstellbare L - Verschr...
40
34.0
74.0
23.5
24
32
32
blank
1.4571
VDD20S
DS-VDDKO 20-S/ZN
20
S / PN 400
Einstellbare L - Verschr...
48
41.5
89.5
26.5
27
36
36
Zink-Nickel
Stahl
VDD20SV
DS-VDDKO 20-S/1.4571
20
S / PN 400
Einstellbare L - Verschr...
48
41.5
89.5
26.5
27
36
36
blank
1.4571
VDD22L
DS-VDDKO 22-L/ZN
22
L / PN 250
Einstellbare L - Verschr...
44
37.0
81.0
27.5
27
36
36
Zink-Nickel
Stahl
VDD22LV
DS-VDDKO 22-L/1.4571
22
L / PN 160
Einstellbare L - Verschr...
44
37.0
81.0
27.5
27
36
36
blank
1.4571
VDD25S
DS-VDDKO 25-S/ZN
25
S / PN 400
Einstellbare L - Verschr...
54
46.5
100.5
30.0
36
46
46
Zink-Nickel
Stahl
VDD25SV
DS-VDDKO 25-S/1.4571
25
S / PN 400
Einstellbare L - Verschr...
54
46.5
100.5
30.0
36
46
46
blank
1.4571
VDD28L
DS-VDDKO 28-L/ZN
28
L / PN 250
Einstellbare L - Verschr...
47
40.0
87.0
30.5
36
46
41
Zink-Nickel
Stahl
VDD28LV
DS-VDDKO 28-L/1.4571
28
L / PN 100
Einstellbare L - Verschr...
47
40.0
87.0
30.5
36
46
41
blank
1.4571
VDD30S
DS-VDDKO 30-S/ZN
30
S / PN 400
Einstellbare L - Verschr...
62
50.0
112.0
35.5
41
50
50
Zink-Nickel
Stahl
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성